Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Waarom de SIPROTEC Process Bus?

Traditionele onderstations zijn afhankelijk van uitgebreide koperen bedrading en analoge aansluitingen, wat leidt tot hoge installatiekosten, beperkte flexibiliteit en een verhoogd risico op fouten. Naarmate de vraag naar het elektriciteitsnet toeneemt en de digitalisering versnelt, staan nutsbedrijven voor uitdagingen bij het aanpassen van oude systemen aan moderne vereisten. Zonder een digitale procesbus hebben onderstations moeite met schaalbaarheid, onderhoud en integratie van geavanceerde beveiligingssystemen. De SIPROTEC 5-procesbus komt tegemoet aan deze behoeften door alle analoge en digitale waarden dicht bij het proces te digitaliseren, waardoor flexibele, schaalbare en toekomstbestendige automatisering van onderstations mogelijk wordt. Deze oplossing vermindert de bekabeling, verhoogt de betrouwbaarheid en ondersteunt een naadloze integratie van nieuwe technologieën, wat zorgt voor een efficiënte en veilige netwerking.

Belangrijkste voordelen

Kostenbesparingen

Minder koperen bekabeling, snellere installatie en inbedrijfstelling

Geoptimaliseerd ontwerp

Kleiner CT-ontwerp vanwege de kortere afstanden en dus kleinere belastingen, zijn er minder CT-kernen nodig

Vereenvoudigde techniek

Typische engineering met herbruikbare SV-, GOOSE- en MMS-configuraties

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Kenmerken en functies