Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Algonquin College, Canada

De juiste plek om een duurzame toekomst vorm te geven. Innovatieve technologie en nieuwe manieren van denken van Siemens maken van Algonquin College een rolmodel op het gebied van duurzaamheid.

De toekomst van schone energie voor Algonquin College, Canada

Algonquin College is de vierde grootste universiteit van Ontario met ongeveer 20.000 studenten in Oost-Ontario. Algonquin College is een leider op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde academische instellingen en heeft een doelstelling van nul voor 2042.

Deskundigen van het Algonquin College praten voor de trap

Uitdaging

Het College werkt aan zijn doelstellingen, namelijk het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk, het nastreven van economische kracht en het verbeteren van het succes van studenten, als onderdeel van het College Sustainability Strategy Framework. Algonquin College was op zoek naar een partner om te helpen bij het creëren en realiseren van zijn visie voor een duurzame toekomst.

Oplossing

Siemens hielp Algonquin College bij de lancering van het ESCO2-project. Het is gebaseerd op een energieprestatiecontract van 20 jaar, in het kader waarvan Siemens een aantal infrastructuurupgrades heeft uitgevoerd (van HVAC-aanpassingen tot optimalisatie van koelinstallaties of optimalisatie van de besturing van gebouwautomatisering).

De samenwerking gaat echter verder: Siemens heeft Algonquin College ook geholpen om niet alleen het energieverbruik te verminderen, maar ook de CO2-uitstoot. Dit werd bereikt door middel van gedistribueerde energiesystemen, in de vorm van een op aardgas gestookte warmtekrachtkoppelingsinstallatie, in combinatie met micronettechnologie. Dit alles stelt het college in staat om zijn eigen energie op te wekken, te sturen en op te slaan. Tot slot ondersteunt Siemens de onderwijsmissie van het college door de studenten nieuwe onderzoeksmogelijkheden te bieden: alle technologie wordt tentoongesteld, waardoor het college een living lab wordt waar Siemens-experts studenten ook bijbrengen over duurzaamheid, door middel van een nieuw certificaatprogramma voor afgestudeerden dat specialisatie in het onderwerp mogelijk maakt.

Persoon die een virtual reality-headset draagt in een klaslokaal of laboratorium met computers
Cogen Plant voor het Algonquin College, Canada.

Voordelen

Het project heeft geleid tot een besparing van USD 3,2 miljoen en 1.200 ton CO2 per jaar. Op de lange termijn zullen deze leiden tot tientallen miljoenen dollars aan besparingen op bedrijfskosten en lagere kosten voor uitgesteld onderhoud. Een van de belangrijkste mijlpalen in de afgelopen jaren was dat het college tussen 2011 en 2014 vier ultramoderne, hoogwaardige gebouwen heeft geopend. Drie hebben ofwel de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Gold-certificering behaald, of streven ernaar. Eén heeft een LEED® Platinum-certificering behaald.

„Onze volgende stap is om ons gebruik van broeikasgassen nog verder te verminderen. Uiteindelijk stel ik me voor dat we alternatieve brandstoffen gebruiken, en Siemens heeft al enkele ideeën over hoe we dat kunnen doen, wat erg opwindend is.”
Todd Schonewille, Directeur van Physical Resources, Algonquin College