30% sneller ontwerp van composietmateriaal.
Machine learning-modellen (ML) versnellen de voorspelling van eigendommen en de optimalisatie van het ontwerp, waardoor de testcycli en materiaalkosten worden beperkt.
De complexiteit van producten heeft ongekende niveaus bereikt. Convergerende technologieën, multifysische interacties en gecomprimeerde ontwikkelingscycli zijn overweldigende traditionele technische benaderingen. De vraag is niet of u een simulatie op basis van AI moet toepassen... het gaat erom hoe snel u die kunt implementeren.
Bekwaamheid | Simcenter | Traditionele puntgereedschappen |
|---|---|---|
Dekking van de natuurkunde | Meer dan 15 geïntegreerde domeinen | 5-8 domeinen (afzonderlijke hulpmiddelen) |
AI-integratie | Native AI/ML op het hele platform | Beperkt of alleen als aanvulling |
Schaalbaarheid in de cloud | Ingebouwde schaalbaarheid in de cloud en HPC | Op locatie of in een beperkte cloud |
Integratie tussen ontwerp en test | Naadloze correlatie tussen virtueel en fysiek | Handmatige gegevensoverdracht |
Gegevensbeheer | Geïntegreerde PLM en digitale schroefdraad | Extern of niet traceerbaar |
Flexibele implementatie | Cloud, hybride, op locatie | Voornamelijk op locatie |
Openheid van het platform | Open API's, ondersteuning voor meerdere CAD's | Gepatenteerde, beperkte integratie |
Toegankelijkheid voor gebruikers | Op rollen gebaseerd voor deskundigen en niet-deskundigen | Interfaces uitsluitend voor experts |
Simcenter heeft een uitgebreid portfolio van op AI gebaseerde simulatie- en testoplossingen die de volledige levenscyclus van het product beslaan, waardoor technische teams de productprestaties kunnen voorspellen en fysieke prototyping kunnen verminderen met behulp van digitale tweelingen.

Machine learning-modellen (ML) versnellen de voorspelling van eigendommen en de optimalisatie van het ontwerp, waardoor de testcycli en materiaalkosten worden beperkt.

Versnel de optimalisatie van de geometrie door multifysische prestaties te voorspellen met modellen die zijn getraind op AI.

Co-simulatie op basis van AI vergelijkt meerdere ontwerpvarianten in minder dan een minuut voor meer innovatieve ontwerpiteraties.
Traditionele technische benaderingen worstelen met de complexiteit van meerdere domeinen en gefragmenteerde workflows. Siemens Simcenter, powered by AI, transformeert ontwikkelingsprocessen, waardoor een snellere time-to-market mogelijk is en de kosten voor prototyping worden verlaagd.

Traditionele technische benaderingen kunnen de huidige complexiteit van producten met meerdere domeinen niet aan. Ontdek hoe de technische simulatietools van Siemens workflows kunnen transformeren die sneller kwaliteitsproducten leveren.

De verborgen kosten van het vasthouden aan de status quo: Waarom productontwikkeling een gesloten en open architectuurbenadering vereist

Fabrikanten maken gebruik van de kracht van simulatie en AI om de productontwikkeling te transformeren. Ontdek geavanceerde benaderingen die de toekomst van simulatietechniek bepalen met Siemens Simcenter.

Een essentiële routekaart voor het moderniseren van uw technische processen met oplossingen op basis van AI. Leer hoe u resultaten kunt behalen met behulp van AI aan de hand van voorbeelden van projecten van klanten uit de praktijk.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over AI-aangedreven technische simulatieoplossingen
Veertig jaar lang hebben klanten van Altair de wetenschap van mogelijkheden onderzocht. Gebruikmakend van de convergentie van hogere wiskunde en datawetenschap, aangedreven door computergebruik met hoge prestaties, samen hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt.
Nu Altair Technology zich aansluit bij Siemens, het #1 industriële softwarebedrijf ter wereld, staan we klaar om u te helpen om samen sneller te creëren, slimmer te bouwen en verder te schalen dan we ooit hadden gedacht.
In tegenstelling tot traditionele oplossingen biedt Simcenter een uniforme benadering van prestatietechniek — van het vroege concept tot het ontwerp, de engineering, de productie en de bediening.

De krachtige voorspellende simulatie- en testtoepassingen van Simcenter
De toewijding van Siemens aan uitmuntende simulaties wordt voortdurend erkend door vooraanstaande brancheanalisten, vooraanstaande prijzen en wereldwijde certificeringen.

Gartner: Erkend als leider op het gebied van productlevenscyclusbeheer
Forrester: presteert goed op de Digital Twin-platforms
IDC: Marktleider op het gebied van inkomsten en innovatie van CAE-software

CIMdata PLM Excellence Award voor innovatie op het gebied van simulatie
Automotive News PACE Award voor geavanceerde technische technologieën
Industry Week Award voor beste planten (meerdere productielocaties van Siemens)

Vertrouwd door Fortune 500-bedrijven op 6 continenten
ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagement
ISO 27001-gecertificeerde informatiebeveiliging
Cloud-infrastructuur die voldoet aan SOC 2 Type II