Waarom cyberbeveiliging?
Cyberaanvallen veroorzaken enorme schade. Ondanks alarmerende statistieken negeren vooral kleine bedrijven vaak hun digitale beveiliging, waardoor ze een gemakkelijk doelwit zijn voor cybercriminelen.
Nieuwe bedreigingen
Cyberbeveiliging is dynamisch: nieuwe bedreigingen, zoals die van AI, en hacktechnieken vereisen voortdurend bijgewerkte beschermingsmaatregelen en training van werknemers.
Oplossingen voor bedrijven
Digitalisering brengt risico's met zich mee, maar gerichte cyberbeveiliging maakt een veilige overgang mogelijk, zelfs voor kleine bedrijven. Securitynormen en internationale regelgeving helpen cyberdreigingen effectief af te weren.
Cyberbeveiliging op Siemens Xcelerator
Siemens Xcelerator biedt uitgebreide cyberbeveiligingsoplossingen. Voorbeelden van partners zoals Sunrise en acre tonen aan hoe bedrijven veilige digitalisering kunnen implementeren en risico's kunnen minimaliseren.
Waarom cyberbeveiliging?
Gehandicapte productiefaciliteiten, gestolen klantgegevens, spionagetechnologieën: Cyberbeveiliging moet een integraal onderdeel zijn van elke digitaliseringsstrategie. We laten zien hoe het kan werken!
De toenemende digitalisering en netwerken brengen ongetwijfeld veel voordelen met zich mee, maar ze brengen ook verhoogde risico's met zich mee: cyberaanvallen zijn een ernstige bedreiging geworden. Volgens enquêtes van de Duitse digitale vereniging Bitkom werd 72% van de bedrijven vorig jaar getroffen door diefstal, bedrijfsspionage of sabotage — met een totale schade van 200 miljard euro tot gevolg. Hiervan was 35,3 miljard euro te wijten aan imagoschade bij klanten of leveranciers en aan negatieve berichtgeving in de media. Nog eens 35 miljard euro was het gevolg van schade veroorzaakt door een storing, diefstal of beschadiging van informatie- en productiesystemen of bedrijfsprocessen. Nog eens 21,5 miljard euro werd toegeschreven aan inkomstenverliezen als gevolg van het verlies van concurrentievoordelen.
Ondanks deze alarmerende cijfers zorgen veel bedrijven, met name kleinere, niet voldoende voor hun digitale veiligheid. Het is een misvatting om te hopen dat cybercriminelen niet geïnteresseerd zijn in „kleine vissen” — het tegendeel is waar: kleine en middelgrote ondernemingen met een zwakke bescherming zijn gemakkelijke doelwitten voor cybercriminelen.

Geen digitalisering zonder cyberbeveiliging
Cyberbeveiliging begint met het kiezen van een veilig wachtwoord en strekt zich uit tot complexere technologische oplossingen, zoals firewalls of zero-trust-principes. In principe kunnen twee gebieden van cyberbeveiliging worden onderscheiden: Information Technology (IT) Security en Operational Technology (OT) Security. Waar de eerste voornamelijk betrekking heeft op de beveiliging van gegevens in IT-systemen en -netwerken, verwijst OT-beveiliging naar de beveiliging van operationele technologie, met name hardware en software die worden gebruikt om operationele systemen, processen en netwerken te controleren en te controleren.
Nieuwe bedreigingen
Bovendien is cyberbeveiliging geen statisch onderwerp. Er duiken voortdurend nieuwe bedreigingen op, waarvoor beschermende maatregelen moeten worden gevonden. Als cyberbeveiliging wordt voorgesteld als een gesloten deur, zijn er voortdurend pogingen en nieuwe technieken om het slot open te maken, door de deur te zagen of de sleutel te stelen. Innovatieve baanbrekende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, stellen cybercriminelen in staat nieuwe manieren te ontwikkelen om misbruik te maken van kwetsbaarheden. Dit verhoogt ook exponentieel de snelheid van hackcycli. Daarom moeten beveiligingsoplossingen zich voortdurend aanpassen aan veranderende bedreigingen, en voortdurende monitoring is essentieel.
De werknemer als kwetsbaarheid
Tot slot spelen werknemers ook een belangrijke rol bij de bescherming van een bedrijf tegen cybercriminaliteit. Iedereen die een computer, smartphone of ander apparaat binnen het bedrijfsnetwerk gebruikt, of die verantwoordelijk is voor de veilige werking van IT- en OT-apparaten of -netwerken, vormt een potentieel toegangspunt.
Om dergelijke hiaten in de beveiliging te dichten, is naast technische maatregelen ook regelmatige training van werknemers nuttig. Bovendien moeten bedrijven een noodplan ontwikkelen voor dergelijke afpersingspogingen, zodat ze snel en correct kunnen reageren in geval van nood.
Oplossingen voor bedrijven
Voor bedrijven rijst vaak de vraag of snellere digitalisering niet alleen economische voordelen oplevert, maar ook snel de risico's verhoogt.
Succesvolle digitalisering is onmogelijk zonder robuuste cyberbeveiliging. Investeren in IT rechtvaardigt niet alleen de kosten, maar stelt bedrijven ook in staat om de kansen van digitale transformatie te grijpen. Betrouwbare partners aan uw zijde hebben is essentieel. Dit is waar het Siemens Xcelerator-platform een rol speelt.
Als een van de vijf ontwerpprincipes is cyberbeveiliging een fundamenteel onderdeel van het Siemens Xcelerator-platform. Het platform is bedoeld om bedrijven in staat te stellen hun digitale transformatie te versnellen zonder de cyberbeveiliging in gevaar te brengen. Dit begint met de beveiligingsnormen van het platform zelf en de producten die daarop worden aangeboden. Siemens Xcelerator houdt zich aan de richtlijnen van internationale industrienormen, zoals ISO/IEC 27001, IEC 62443 en de NIS-2-richtlijn. Bovendien zijn leveranciers op het platform verplicht om de veiligheid van hun producten en diensten te waarborgen met passende technische en organisatorische maatregelen. Cyberbeveiliging speelt ook een cruciale rol bij de selectie van geselecteerde producten: het platform biedt tal van op maat gemaakte en specifieke oplossingen over dit onderwerp.
Cyberbeveiliging op Siemens Xcelerator
De producten op het Siemens Xcelerator bedrijfsplatform zijn gericht op klanten en hun individuele behoeften — van grote tot middelgrote en kleine bedrijven. Het zorgvuldig samengestelde portfolio omvat oplossingen van Siemens, aangevuld met aanbiedingen en diensten van gespecialiseerde leveranciers. Bovendien hebben deze leveranciers in het Siemens Xcelerator ecosysteem de mogelijkheid om hun producten aan te bieden en nieuwe oplossingen te ontwikkelen met behulp van producten van Siemens of in samenwerking met andere leveranciers. Voor bedrijven die op weg zijn naar digitale transformatie betekent deze variëteit simpelweg dat Siemens Xcelerator biedt wat ze nodig hebben voor hun huidige uitdagingen.
Enkele van de aangeboden oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging zijn onder andere:
- Beheer van kwetsbaarheden:
Hulpmiddelen voor het proactief identificeren en beheren van kwetsbaarheden in uw systemen.
- Cyberdefensie:
Geavanceerde producten en diensten die uitgebreide bescherming bieden tegen cyberaanvallen.
- Netwerkbeveiliging:
Gespecialiseerde oplossingen voor de beveiliging van netwerken, waaronder kritieke infrastructuren.
- Doorlopende ondersteuning:
24 uur per dag bewaking en ondersteuning om operationele technologieën continu te monitoren en te ondersteunen.
- Naleving van de regelgeving:
Deskundig advies over de naleving van cyberbeveiligingsvoorschriften, zoals NIS 2 of het CRA van de EU.
- Risicoanalyse en penetratietesten:
Uitgebreide cyberbeveiligingsanalyses, waaronder penetratietests om potentiële risico's te identificeren en te beoordelen.
- Veerkracht na een incident:
Advies en diensten voor back-up en noodherstel om snel te kunnen reageren na een beveiligingsincident.
Voorbeelden van cyberbeveiliging op Siemens Xcelerator
Met dit uitgebreide aanbod wil Siemens Xcelerator uitdagingen voor bedrijven van elke omvang omzetten in nieuwe kansen. De Zwitserse communicatiespecialist „Sunrise” biedt bijvoorbeeld snelle en betrouwbare mobiele privénetwerken via het Siemens Xcelerator ecosysteem, die kunnen worden gebruikt voor een veilig en efficiënt beheer van IT- en OT-systemen. Het bedrijf „acre”, dat gespecialiseerd is in fysieke en digitale beveiliging, biedt geïntegreerde beveiligingsoplossingen, variërend van gegevensbeveiliging tot de bescherming van gebouwen en werknemers. De andere producten en diensten in het cyberbeveiligingsportfolio van het Siemens Xcelerator-platform zijn ook ontworpen om bedrijven te helpen profiteren van digitalisering en tegelijkertijd de veiligheidsrisico's aanzienlijk te verminderen.