Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Izbaudiet kontekstualizēto datu jaudu, izmantojot XHQ

Daudzveidīgās IT sistēmas, ko izmanto nozares projektos, apgrūtina savlaicīgu uzņēmējdarbības un darbības lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz aktuālu un pilnīgu informāciju. XHQ savieno, apkopo, kontekstualizē un vizualizē aktīvu un biznesa informāciju no vairākiem aizmugurējā datu avotiem, kas palīdz pieņemt apzinātākus lēmumus un kontrolēt, izmantojot reāllaika informāciju pa rokai. Vairāk nekā 22 gadus klienti visā pasaulē un dažādās nozarēs ir izmantojuši XHQ, lai sasniegtu izmērāmas priekšrocības, piemēram:

  • Darbības izmaksu samazinājums par 8%
  • Iekārtu izmantošanas pieaugums par 9%
  • Operatīvās pieejamības pieaugums par 2,5%
  • Ražošanas pieaugums par 11%
  • Nokavēto drošības darba pasūtījumu samazinājums par 95%
  • 10-15% uzlabojums prognozēšanas procesa problēmās

Atklājiet jauno XHQ 6.2 un jauniniet uz nākamo līmeni

XHQ 6.2 piedāvā ātrāku novērtēšanas laiku, izmantojot Visual Tile Composer iespējoto personalizāciju, bagātāku datu integrāciju, pateicoties COMOS savienojumam, un uzlaboto mākoņa funkciju rezultātā samazinātu IT izmaksas. Noskatieties mūsu tīmekļa semināru, lai uzzinātu par visām uzlabotām funkcijām un jaunajām funkcijām.

Bieži uzdotie jautājumi

Sāciet darbu