Siemens NEMA un vispārējas nozīmes vadības ierīces nodrošina ilgu kalpošanas laiku, efektīvu veiktspēju un uzticamu darbību prasīgā rūpnieciskā vidē:
- Iekļauti mīkstie starteri:
3RE47 modeļi samazina griezes momentu un ieplūdes strāvu ar bezpakāpju sprieguma kontroli un hibrīda pārslēgšanu. Vienības ierodas gatavas uzstādīt un atbalstīt motorus līdz 75 ZS pie 480 V.
- Sūkņu paneļi:
3RE48 sistēmām ir SIRIUS kontaktors, 100 kA bojājumu vērtība un cinkota tērauda korpusi, kas paredzēti korozijai izturīgai izmantošanai ārpus telpām apūdeņošanas un naftas atradņu sistēmās.
- Spiediet pogas:
Siemens 30 mm ierīces piedāvā aizsardzību IP66/IP67/IP69K, nerūsējošā tērauda konstrukciju un 10 miljonus mehānisku ciklu — ideāli piemērotas eļļas, putekļu un mazgāšanas apstākļiem.
Šīs vadīklas, kas izveidotas veikšanai, vienkāršo integrāciju un aizsargā darbspējas laiku.