Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Samsung Foundry pārklājuma tabula

Samsung Foundry klientiem piedāvā konkurētspējīgus procesus, dizaina tehnoloģijas, IP un liela apjoma ražošanas iespējas ar pilnu progresīvu procesu tehnoloģiju komplektu, tostarp integrētus pakešu risinājumus 3D/2.5D un elastīgu un efektīvu mākoņu dizaina vidi.

Kā partneris Samsung uzlabotā liešanas Ecosystem (SAFE™) programma Siemens EDA iesaistās kopīgos projektos ar Samsung Foundry, lai uzlabotās platformas un tehnoloģijas, uz kurām paļaujas viņu savstarpēji klienti, lai īstenotu arvien sarežģītākus dizainus.

Samsung Foundry

Siemens EDA pārklājuma tabula Samsung Foundry.

✔: sertificēts; WIP: nepabeigts darbs (pēdējo reizi atjaunināts 4-29-2023)
[1]: mPower iespējošanas gatavības statuss Power Integrity & EM atjaunināšanai...
[2]: Calibre SmartFill ir POR (ieraksta plāns) zem 20 nm un Dummy Fill virs 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill klājs ir pieejams tikai 28FDS PDK, bet ne citiem 28 nm PDF.
●: Siemens nodrošinās tehniskos failus tiem procesa mezgliem, kas vēl nav sertificēti. Lūdzu, sazinieties ar Aprisa produktu komandu par saviem pieprasījumiem.

Vai esat gatavs uzzināt vairāk par Calibre?

Mēs esam gatavi, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem! Sazinieties ar mūsu komandu jau šodien

Zvaniet: 1-800-547-3000