Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

GlobalFoundries pārklājuma tabula

Siemens EDA un GlobalFoundries bieži sadarbojas plašā projektu klāstā, lai uzlabotu projektēšanas, verifikācijas un ražošanas procesu produktivitāti un rezultātus saviem savstarpējiem klientiem.

GlobalFoundries Inc. (GF) ir viens no pasaules vadošajiem pusvadītāju ražotājiem, kas piedāvā unikālu dizaina, izstrādes un ražošanas pakalpojumu sajaukumu gan vismodernākajām, gan galvenajām tehnoloģijām.

GlobalFoundries no jauna definē inovācijas un pusvadītāju ražošanu, izstrādājot un piegādājot ar funkcijām bagātus procesu tehnoloģiju risinājumus, kas nodrošina vadošo sniegumu visaptverošos augstas izaugsmes tirgos.

GlobalFoundries

Siemens EDA pārklājuma tabula GlobalFoundries.

✔: sertificēts; REQ: tikai pēc servisa pieprasījuma (pēdējo reizi atjaunināts 12.07.2022)

[1]: Tikai mPower Digital ir iespējots un sertificēts GF procesa mezgliem.

[2]: Calibre SmartFill ir POR (ieraksta plāns) zem 20 nm un Dummy Fill virs 20 nm.

[3]: 45 nm procesa mezgls īpaši atbalsta RF SOI CMOS tehnoloģiju.

[4]: 55nm ir DRC+komplekts, bet 65 nm nav.

[5]: Calibre PERC klājs ir pieejams tikai 55LP PDK, bet ne citiem 65/55 nm PDK.

●: Siemens nodrošinās tehniskos failus tiem procesa mezgliem, kas nav sertificēti. Lūdzu, sazinieties ar Aprisa produktu komandu par saviem pieprasījumiem.

Vai esat gatavs uzzināt vairāk par Calibre?

Mēs esam gatavi, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem! Sazinieties ar mūsu komandu jau šodien

Zvaniet: 1-800-547-3000