Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Tipa pārbaudītas kombinācijas

Vadības paneļa padoms: izmantojiet tipa pārbaudītas kombinācijas ASV tirgum un viegli rīkojieties ar īssavienojuma strāvas vērtējumu (SCCR).

Vai zinājāt, kāpēc tipa pārbaudītu kombināciju izmantošana ir svarīga?

Tipa pārbaudītās kombinācijas ir svarīgas, lai nodrošinātu elektrisko iekārtu drošību, uzticamību un efektivitāti. Tie nodrošina pārliecību inženieriem, uzstādītājiem un galalietotājiem, ka iekārtas darbosies kā paredzēts normālos un bojājumu apstākļos. Vadības paneļa īssavienojuma strāvas nominālās vērtības aprēķināšana ir sarežģīta, jo īpaši, ja mērķis ir sasniegt konkrētai uzstādīšanas vietai nepieciešamos līmeņus. Amerikas Savienotajās Valstīs Nacionālais elektriskais kodekss (NEC) atsaucas uz UL 508A papildinājumu SB kā atzītu metodi SCCR noteikšanai.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Laika taupīšanas padomi jūsu projektam

Izpētiet mūsu vadības paneļa resursus