Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
vadības paneļa uzgaļa īssavienojuma-aprēķināšana-sccr-2560x1440vadības paneļa uzgaļa īssavienojuma aprēķins-sccr-1280x720

Nosakiet kopējo SCCR

Vadības paneļa padoms: īssavienojuma aprēķins (SCCR) rūpnieciskajiem vadības paneļiem Ziemeļamerikas tirgū

Vai zinājāt, ka īssavienojuma aprēķins ir jūsu atbildība?

Mašīnām un to vadības paneļiem jābūt konstruētiem tā, lai izturētu maksimālo īssavienojuma strāvu padeves punktā — parasti augšpus galvenā slēdža — tā, lai īssavienojuma gadījumā sistēma netiktu iznīcināta. ASV noteikumi prasa noteikt īssavienojuma strāvas vērtējumu (SCCR) ienākošajā piegādes punktā. Ja vien nav vienojies citādi, operators nodrošina šo vērtību un norāda to sistēmas ražotājam.

Ražotājs ir atbildīgs par rūpnieciskā vadības paneļa īssavienojuma konstrukciju. Vadības panelim jābūt konstruētam tā, lai bojājuma apstākļos izturētu maksimālo īssavienojuma strāvu padeves punktā. NFPA 70 atsaucas uz UL 508A papildinājumu SB kā atzītu metodi rūpnieciskā vadības paneļa nominālās īssavienojuma strāvas noteikšanai.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Laika taupīšanas padomi jūsu projektam