Kāpēc rūpnieciskas kvalitātes EDA AI ir nozīme
Patērētāju AI ir radošs un ātrs. Bet mikroshēmas un PCB dizainam ir atšķirīgas, prasīgākas prasības. Siemens EDA AI ir īpaši izstrādāts mikroshēmu un PCB dizaina precizitātei un augstām likmēm.
Precizitāte ir vissvarīgākā. Katrs solis, sākot no shematiska līdz lentei, prasa absolūtu precizitāti. Viena kļūda var radīt izšķērdētas ražošanas izmaksas, pilnīgu mikroshēmas kļūmi vai dārgu produktu atsaukšanu.
Izturība un reproducējamība ir kritiska. Vispārējas nozīmes LLM ir varbūtiskas un negarantē identiskas izejas, novēršot uzticamu dizaina bloku replikāciju un konsekventu IP lietošanu. Tas rada problēmas pārbaudei un ražošanai.
Pārbaudāmība un izsekojamība ir būtiska. Inženieri nevar paļauties uz “melno kasti”. Viņiem ir jāsaprot, kā AI pieņēma lēmumus: ļaujot viņiem uzticēties un apstiprināt savu galīgo dizainu.
Drošinātājs EDA AI sistēma
Šis inovatīvais risinājums, kas paredzēts pusvadītāju un PCB dizaina videi, nodrošina drošas ģeneratīvas un aģentūras AI iespējas ar nepārspējamu pielāgošanas elastību, nemanāmi integrējoties visā EDA darbplūsmā.
Izpētiet Siemens EDA AI portfeli
Siemens EDA AI portfelis uzlabo produktivitāti, paātrina inovācijas un paātrina laiku nonākšanai tirgū.
Aprisa - 10x produktivitātes palielinājums, 3x datora laika efektivitāte un 10% labāka PPA
Drošinātājs EDA AI - Mērķtiecīgi izveidota EDA AI sistēma uzlabotai ģeneratīvai un aģentiskai AI
Quest - Trīs samazināts verifikācijas pārklājuma slēgšanas laiks un 10 reizes samazināts projekta izmaiņu pārbaude
Solido - 2-1000X+ātrāka simulācija, variācijas apzināta projektēšana un verifikācija, raksturošana un IP validācija
Tessent - 10x ātrāka arhitektūras ieviešana un 5x īsāks DFT testa laiks
Veloce - RTL apkopošanas laika samazinājums par 50% un caurlaidspējas pieaugums par 100%
Aprisa - Samazināts grīdas plānošanas cikla laiks no ~ 3 līdz 4 nedēļām līdz 1 dienai ar 17% stieples garuma uzlabošanos un 13% TNS uzlabošanos
Kalibra dizains - 60-400% izpildlaika uzlabojums uzticamības pārbaudei ar ML optimizētu resursu sadalījumu
Drošinātājs EDA AI - Mērķtiecīgi izveidota EDA AI sistēma uzlabotai ģeneratīvai un aģentiskai AI
Kalibra ražošana - 2-4X izpildlaika uzlabošana masku sintēzē
Drošinātājs EDA AI - Mērķtiecīgi izveidota EDA AI sistēma uzlabotai ģeneratīvai un aģentiskai AI
Tessent - 2.5% ienesīguma uzlabojums virs tiesībām (miljonu dolāru ietaupījums)
Drošinātājs EDA AI - Mērķtiecīgi izveidota EDA AI sistēma uzlabotai ģeneratīvai un aģentiskai AI
HyperLynx - 100 000X simulācijas laika uzlabošana
Xpedition - Reāllaika ML UI komandu prognozēšana lietotāja produktivitātei