Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SITRANS TH320/TH420?

Sukurtos montuoti ant galvos, SITRANS TH320 ir TH420 sujungia universalų jutiklio įėjimą, lengvą paleidimą ir vientisą ryšį. TH320 efektyviai apima pagrindines HART programas, o TH420 prideda dvigubos įvesties veikimą, dreifo aptikimą ir HART arba PROFIBUS PA ryšį didesniam prieinamumui. Pavojingose zonose ir su sauga susijusioms reikmėms skirtos versijos palaiko naudojimą reikliuose įrenginiuose.

Pagrindiniai privalumai

Venkite prastovų naudodami automatinę jutiklio atsarginę kopiją

Didelio prieinamumo programoms SITRANS TH420 palaiko matavimą, net jei vienas jutiklis sugenda. Jo dvigubos įvesties konstrukcija su karšta atsargine kopija automatiškai persijungia į antrąjį jutiklį, išlaikydama nuolatinį proceso matomumą.

Greitesnis eksploatavimas ir pakeitimas prietaisais

Konfigūravimas per HART arba PROFIBUS PA, saugomi parametrų duomenys ir praktinės aptarnavimo funkcijos sumažina sąrankos laiką ir supaprastina pakeitimą. Tai sumažina paleidimo pastangas ir greičiau vėl pradeda veikti matavimo taškai.

Pagerinkite tikslumą ir priežiūros planavimą

Pažangi diagnostika ir, naudojant SITRANS TH420, jutiklio dreifo aptikimas padeda anksti nustatyti jutiklio problemas. Kartu su jutiklio apdaila, užtikrinančia tikslią suderinimą, tai palaiko greitesnį kalibravimą ir tikslingesnę priežiūrą.

Pagrindinės detalės

Įvestis

Varžos termometrai, termoporos, varžos tipo jutikliai, nuolatinės įtampos šaltiniai

Išvestis

4... 20 mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Darbinės temperatūros diapazonas

Standartinis: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Sertifikatai/patvirtinimai

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 sertifikavimas (tik HART)

Naudojimas/saugumas

Techninės ir programinės įrangos rašymo apsauga; nepertraukiamos kilpos srovės matavimas bandymams; signalizacijos atsarginė kopija per 21mA klaidos srovę

Tikslumas/stabilumas

Viršutinis įvesties tikslumas Pt100 (IEC60751) +/- 0.04 °C; Stabilumas: +/- 0,05 °C (1metai) arba +/-0,18 °C (5 metai); 2x 4 laidų RTD jungtis (TH420)

Pabrėžiamos galimybės

Dažniausiai užduodami klausimai

Papildomi ištekliai ir susiję produktai

Informacija apie produktą

Įrankiai ir atsisiuntimai

Palaikymas

Internetinė pagalba | Visi produktai

Internetinė pagalba | Techninis forumas

Internetinė pagalba | Sukurkite naują palaikymo užklausą