Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

토폴로지 최적화

토폴로지 최적화는 예상 하중, 사용 가능한 설계 공간, 재료, 비용 같은 설계 매개변수를 고려하여 최적화된 구조를 개발하는 기술이에요.설계 프로세스 초기에 내장하면 질량은 최소화하고 강성은 극대화한 디자인을 만들 수 있어요.

토폴로지 최적화란 뭐예요?

토폴로지 최적화는 엔지니어가 가능한 가장 효율적이고 가벼운 구조를 만들 수 있도록 도와주는 혁신적인 설계 방법이에요.새 부품을 설계하는데 단순히 튼튼하게 만드는 대신 모든 성능 요구 사항을 충족하면서 가능한 한 가벼워야 한다고 상상해 보세요.토폴로지 최적화 소프트웨어는 주어진 설계 공간을 취하고 하중과 경계 조건을 적용하고 구조적 성능을 시뮬레이션하여 결과를 평가하는 방식으로 작동해요.그런 다음 프로세스를 반복해서 구성 요소 성능에 영향을 주지 않는 영역에서 재료를 지능적으로 제거해요.

그 결과 디자인이 조금 더 나아진 게 아니에요. 기존 디자인 방법으로는 절대 발견할 수 없는 완전히 새롭고 유기적으로 보이는 형태인 경우가 많아요.이 프로세스는 놀라운 무게 절감, 재료비 절감, 성능 향상으로 이어져요. 이 모든 것이 오늘날의 경쟁 엔지니어링 환경에서 중요한 요소예요.자료를 어디에 넣을지, 더 중요하게는 어디에 가져갈지를 정확히 아는 아주 똑똑한 어시스턴트가 있는 것과 같아요!관련 제품: NX | 솔리드 엣지 | 심센터 옵티스트럭트 | 심센터 인스파이어

비행기 날개 내부를 자세히 보니, 하늘색의 가지처럼 생긴 부분이 유압 막대와 다른 금속 조각에 연결되어 있고 리벳 달린 금속 프레임으로 모두 고정되어 있어요.

이점 활용

처음이에요, 맞아요

설계 프로세스 초기에 최적의 설계를 만들고 설계 실패와 관련된 비용을 크게 줄여 주세요.

성능 목표 초과

모든 실제 조건과 부하를 견딜 수 있는 부품과 어셈블리를 설계하여 성능을 극대화하세요.이런 디자인들은 대개 더 강하고 가벼우며 재료가 덜 필요해요.

제조 가능성을 위한 디자인

최적화 목표와 기존 또는 고급 제조를 위해 설계된 일련의 제약 조건을 고려하여 최적의 재료 분배를 찾아주세요.