Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
DC 스위칭 및 보호

다이렉트로 가세요!지멘스와 함께 DC 지원.

재생 에너지부터 데이터 센터까지 혁신적인 애플리케이션이 세상을 바꾸고 있어요.저전압 직류로 최대한 활용하세요.반도체 구동 DC 기술로 지속 가능한 DC 전력 분배로 직접 전환하고 변환 손실, 피크 부하 및 OPEX를 크게 줄이세요.

DC 전원 분배

왜 직류와 DC 마이크로그리드가 필요해요?

에너지 수요 증가, 전력망 제약, 디지털 인프라와 DC 네이티브 장치의 급속한 성장으로 기존 AC 그리드는 한계까지 밀려나고 있어요.저전압 직류 (LVDC) 는 발전, 공급, 소비 사이의 변환 단계가 적고, 에너지 효율이 높고, 계통 안정성이 향상되는 현명한 미래를 제공해요.직류 (DC) 는 에너지 손실, 절단 재료 사용량 및 부품 수를 줄이고 재생 에너지와 에너지 저장의 원활한 통합을 가능하게 함으로써 측정 가능한 성능과 지속 가능성 향상을 제공해요.

전기화와 디지털화가 가속화되면서 직류는 더 이상 선택 사항이 아니에요. DC 배전은 탄력적이고 미래 지향적인 스마트 그리드의 새로운 표준이 되고 있어요. 예를 들어 생산 시설과 데이터 센터에 전력 공급을 보장하면서 상위 AC 그리드에서 정전 시에도 오프 그리드 모드로 계속 작동할 수 있는 DC 마이크로그리드가 있어요.

지금 등록해서 무료 티켓을 받아요

더 스마트한 E Europe 무료 입장권 | 6월 23일부터 25일까지
홀 B3, B3.110 | 홀 B2, B2.539 (수소) 에서 저희를 방문하세요

주요 이점

최대 8% 에너지 절약 달성

전체 에너지 소비를 최대 8% 까지 줄이세요. DC 그리드는 AC-DC 변환 단계와 변환 손실을 줄여요.또한 재생 가능 에너지원을 직접 통합하여 거의 손실 없이 사용할 수 있어요.

피크 로드를 최대 80% 까지 줄여

에너지 저장 장치가 통합된 직류 아키텍처를 사용하여 회복을 통해 제동 및 기타 프로세스에서 에너지를 회수하고 저장하고 피크 부하를 완화하는 데 사용하세요. 최대 80% 까지 줄이면 페널티를 피할 수 있어요.

재료비 최대 50% 절약해요

구리 케이블이 얇을수록 좋죠. 직류에는 도체가 네 개 대신 세 개만 필요해요.또한 DC 그리드의 변환 단계 감소로 인해 필요한 부품과 케이블 수가 줄어들어요.

주요 기능

혁신적인 반도체 기술을 활용하세요

우리의 혁신적인 반도체 기술로 직류를 안전하고 확실하게 전환하세요. DC 그리드의 결함을 매우 빠르게 감지하고 아크 없이 차단해요. 기존 스위치보다 최대 천 배 빠른데요.

배전의 지속 가능성을 높여보세요.

DC 그리드로 지속 가능성을 강화하세요: 에너지 손실을 줄이고 구리 사용량, AC/DC 컨버터, 전자 폐기물을 줄이세요.재생 에너지는 더 쉽게 통합되고 거의 손실 없이 활용될 수 있어요.

강력한 직류 전문 지식을 기반으로 구축하세요.

혁신적인 저전압 DC 제품 및 시스템 R&D에 대한 높은 수준의 전문 지식을 기대하세요.우리는 잘 알려진 DC 파일럿 프로젝트에 협력하고 상호 운용성을 보장하기 위한 글로벌 DC 표준화 노력에 적극적으로 기여해요.

직류가 새로운 벤치마크를 세우고 있는 분야를 발견하세요

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

사용 사례

다이렉트로 가세요!현대 데이터 센터의 직류예요.

AI, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 데이터 집약적 애플리케이션에 힘입어 데이터 센터가 호황을 누리고 있어 전력 수요가 급격히 증가하고 있어요.운영자는 고가의 서버 랙의 성능, 가용성 및 보호를 극대화해야 하는 과제에 직면해 있어요.모든 IT와 통신 시스템이 직류로 작동하고 재생 에너지가 직류를 생성하기 때문에 다음 단계는 AC 기반 인프라 대신 DC 배전과 DC 마이크로그리드를 사용하는 거예요.이는 전력 변환, 에너지 손실, 전자기 간섭, 복잡성을 최소화하는 동시에 업스트림 AC 그리드의 변동과 정전을 방지해요.혁신적인 반도체 구동 DC 기술은 매우 효율적이고 안전한 그리드를 가능하게 하여 효율성을 최대 8% 높이고 비용을 낮추고 CO₂ 배출량을 줄여 줘요.

Select...
DC 구성의 생산 셀

산업용 애플리케이션의 직류

현대 공장에는 주파수 변환기, 로봇, 컨베이어 벨트, 조명, 제어 시스템, PV, 피크 부하 제한 또는 비상 전원 공급을 위한 에너지 저장 장치 같은 DC 네이티브 장치가 많이 있어요.DC 그리드를 사용하면 PV 전력을 DC 링크에 직접 공급하여 AC/DC 변환을 줄이고 에너지를 최대 8% 절약하며 OPEX뿐만 아니라 열 및 냉각 요구량을 줄이고 발전소의 CO₂ 발자국을 줄일 수 있어요.

저전압 직류용 제품 살펴보기

자주 묻는 질문