현장의 실제 자산과 디지털 자산을 클라우드로 원활하게 연결할 수 있다면 어떨까요?
핵심은 첨단 산업용 엣지 플랫폼과 통합 통신 아키텍처에 있어요.물리적 기계를 디지털과 소프트웨어 생태계에 직접 연결해 주는 이 시스템들은 현대 생산 현장 전체에서 즉각적인 데이터 교환, 소프트웨어 업데이트의 신속한 배포, 정밀한 자동 제어를 가능하게 해요.
중요한 건 물리적 자산과 디지털 환경을 매끄럽게 연결하는 산업용 엣지 플랫폼과 통신 아키텍처예요.

핵심은 첨단 산업용 엣지 플랫폼과 통합 통신 아키텍처에 있어요.물리적 기계를 디지털과 소프트웨어 생태계에 직접 연결해 주는 이 시스템들은 현대 생산 현장 전체에서 즉각적인 데이터 교환, 소프트웨어 업데이트의 신속한 배포, 정밀한 자동 제어를 가능하게 해요.
중요한 건 물리적 자산과 디지털 환경을 매끄럽게 연결하는 산업용 엣지 플랫폼과 통신 아키텍처예요.


컴퓨팅 및 통신 기술에는 5G/6G, 비지상파, WiFi, 유선 및 TSN 전반의 산업 통신, 결정론적 무선, 통신 표준 및 인텐트 기반 네트워킹이 포함돼요.여기에는 장치 연결, 제로 터치 온보딩, OPC UA, DDS, MQTT 같은 미들웨어를 통한 필드-클라우드 상호 운용성이 포함돼요.
이 도메인은 가상화, 컨테이너 오케스트레이션, 에지 관리, 실시간 결정성과 안전을 보장하는 OT급 운영 체제용 소프트웨어 스택에 걸쳐 있어요.또한 플랫폼 관찰 가능성, 탄력성 메커니즘, 컴퓨팅 패브릭 전반의 AI 지원, 양자 컴퓨팅 같은 새로운 컴퓨팅 패러다임을 다룹니다.
이거 회사 핵심 기술 애플리케이션과 시스템으로 구성돼요. 필드 및 엣지 장치 전반의 범용, 애플리케이션별, 실시간 컴퓨팅을 위한 소프트웨어 스택과 표준화를 포괄해요.단일 노드에서 전체 플랜트 설정까지 소프트웨어 정의 자동화 및 제어를 지원하며 복합 중요도 관리, 실시간 실행 및 탄력적인 오케스트레이션을 지원해요.
컴퓨팅과 통신은 개방형 표준, 산업 운영 체제, 기기 온보딩, 상호 운용 가능한 데이터 교환을 포함하는 필드-엣지-클라우드 연속체로 구성돼요.또한 산업 인프라 전반의 라이프사이클 관찰, 엣지 데이터 처리 및 운영 지원을 포함해요.

출판 출처: HotNets '25: 네트워크 핫 토픽에 관한 제24회 ACM 워크숍 논문집, 85~95페이지
니콜라오스 미타키스, 마르코 라이사허, 마티아스 아이히홀츠, 야닉 브라이팅, 하랄드 알브레히트, 안드레아스 블렝크, 올리버 홀펠트
산업용 네트워크가 정적 OT 환경에서 IT와 OT를 통합하는 개방형 네트워크로 바뀌고 있어요.이러한 전환은 프로그래머블 로직 컨트롤러를 가상화하고 AI를 활용하여 효율성을 높이는 것과 같은 IT 운영 원칙을 OT에 적용해요.하지만 이 백서는 IT/OT 융합이 아직 제대로 연구되지 않은 연구 분야로 미래 네트워킹 시스템의 핵심 기회를 놓치고 있다는 것을 보여줘요.저희는 세 가지 핵심 과제를 강조해요. 타이밍 제약, 서비스 가용성, 변화하는 교통 동태예요.각각에 대해 예비 결과를 자세히 설명하고 SIGCOMM의 새로운 연구 방향을 정의하는 사용 사례를 제시해요.
출판사 페이지에서 봐요
제출처: NAIC '25: AI 컴퓨팅을 위한 네트워크에 관한 제2차 워크숍 논문집, 108~114페이지
필립 부쉬만, 아르네 브로어링, 게오르그 칼, 안드레아스 블렝크
대형 언어 모델 (LLM) 이 클라우드 배포에서 최종 고객 기기와 산업 설정을 포함한 엣지 컴퓨팅 환경으로 확장되고 있어요.하지만 LLM을 엣지에 배포하는 것은 네트워크 인프라와 리소스 제한으로 인해 독특한 문제를 안겨요.엣지 배포를 최적화하기 위해 분산 LLM 프레임워크가 등장했지만 아직 개발 초기 단계이고 포괄적인 실제 테스트를 거치지 않았어요.이 백서는 엣지 환경에서 분산 LLM 프레임워크의 성능을 평가하여 컴퓨팅 노드를 추가하고 복잡한 네트워크 트래픽 패턴을 발견할 때 예상치 못한 성능 저하를 보여줘요.
출판사 페이지에서 봐요
게시 날짜: 2025 웹 엔지니어링에 관한 국제 컨퍼런스
로만 빙커트, 파디 살라마, 에게 코르칸, 세바스티안 케비슈, 세바스티안 스타인호르스트
IoT 시스템의 부상으로 자율적이고 자체 조직적인 에이전트를 통해 날로 증가하는 복잡성을 관리하는 수단으로 다중 에이전트 시스템 (MAS) 이 도입됐어요.하지만 기존 MAS 프레임워크는 단편화, 제한된 에이전트 상호 운용성, 복잡한 사이버 물리 시스템 (CPS) 통합으로 어려움을 겪어요.이러한 문제를 해결하기 위해 W3C 사물 웹 (WoT) 표준을 에이전트 통신에 직접 통합하는 WoMat (다중 에이전트 사물 웹) 을 도입했어요.WoMat은 WoT 인터랙션 어포던스를 AgentSpeak 퍼포먼티브에 매핑함으로써 온톨로지가 풍부한 사물 설명을 사용하여 프로토콜에 구애받지 않는 원활한 상호 작용과 시맨틱 상호 운용성을 가능하게 해요.자코모 프레임워크로 구현된 WoMat은 MAS를 실행 가능한 엣지 솔루션으로 확립해요.
출판사 페이지에서 봐요
게시 날짜: 2025 IEEE 커뮤니케이션 설문 조사 및 튜토리얼 (볼륨: 28)
카를로스 기마랑이스, 알레시오 네티, 마르쿠스 사우어, 플로리안 자이거, 한스 피터 후트, 엘리자베타 보리스코바
저궤도 (LEO) 메가컨스텔레이션과 위성 간 연결에 힘입은 위성 기술의 급속한 발전으로 전 세계적으로 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공하는 수단으로서의 위성 컴퓨팅에 대한 관심이 다시 불타올랐어요.이 분야에 대한 연구가 늘어나고 있음에도 이 분야는 여전히 파편화되고 표준화되지 않았어요. 그리고 5G/6G 시스템 너머에서의 역할은 불분명해요.이 설문조사는 위성 컴퓨팅에 영향을 미치는 네트워킹 및 컴퓨팅 요인과 주요 애플리케이션을 평가하여 이러한 격차를 해소해요.이 백서는 애플리케이션 요구 사항과 설계 선택을 기반으로 분류를 제시하여 산업적 관점을 제시하고 향후 연구의 지침이 될 미해결 과제를 요약해요.
출판사 페이지에서 봐요.
게시 날짜: 2026년
F. 뫼스바우어, C. 슈타이거, T. 라리쉬, M. 아들러, G. 힐리어
debsbom은 데비안 기반 배포판을 위한 소프트웨어 재료 명세서 (SBOM) 를 SPDX하고 싸이클로넥스 형식으로 생성해요.SBOM은 설치된 바이너리 패키지와 데비안 소스 패키지를 모두 나열해요.데비안 CVE가 바이너리 구성 요소가 아닌 소스 패키지에 할당되기 때문에 보안 추적에 중요해요.또한 debsbom은 분석된 시스템의 완전한 종속성 그래프를 생성해요.이를 통해 사용자는 중요한 배포 구성 요소를 식별하고 특정 취약점이 발생한 패키지 종속성을 확인할 수 있어요.
출판사 페이지에서 봐요