Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3AH3를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

3AH36/37/38 진공 회로 차단기를 왜 쓰냐고요?

Siemens 3AH36/37/38 발전기 회로 차단기는 발전소의 가장 중요한 요소인 발전기를 보호하도록 설계됐어요.보통 기존 장비는 발전기 근거리 고장 전류의 높아진 수요를 처리하지 못하는데, 우리의 3AH3 발전기 포트폴리오는 이러한 요구를 정확히 충족하도록 특별히 설계돼요.

3AH36/37/38 회로 차단기는 높은 연속 부하 전류와 높은 단락 전류 내성 기능을 처리해야 하는 애플리케이션에서도 완벽한 선택이에요.

  • 최대 24 킬로볼트
  • 최대 110 킬로와트예요
  • 최대 15,000 A
MV 제너레이터 진공 회로 차단기 - 3AH37 최대 72kA, 4.000A - 사이트

주요 이점

뛰어난 보호

확실한 보호를 위해 IEC/IEEE 발전기 표준에 따라 유형 테스트를 거쳤어요.

신뢰할 수 있는 성능

Siemens 진공 스위칭 전문 기술을 수십 년간 축적해 온 기술을 기반으로 만들어졌어요.

미래에 대비할 수 있대요

최고 등급은 값비싼 업그레이드 없이 늘어나는 네트워크 수요를 처리해요.