Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

스펙트럼 파워

스펙트럼 파워는 지멘스의 첨단 그리드 관리를 위한 세계 최고의 소프트웨어 솔루션이에요.송전, 배전, 발전망을 포함한 모든 규모의 전력망을 관리, 조정 및 최적화하기 위한 완전히 통합되고 사용자 지정 가능한 제어 센터 기술을 제공해요.

진한 파란색 배경 위에 Siemens “X” 그래픽이 겹쳐진 안전모를 쓰고 웃고 있는 에너지 노동자예요.

지멘스 앳 엔릿 유럽, 11월 10일부터 12일까지, 홀 A.A50이에요, 비엔나

AI 기반 그리드가 어떻게 정전을 최대 30% 줄이면서 용량을 최대 30% 더 활용할 수 있는지 알아보세요.

고급 그리드 관리

전력망 관리가 점점 복잡해지고 있어요.재생 에너지는 넷 제로 목표 달성에 필수적이지만 변동성과 불확실성도 커져요.

안정성을 유지하려면 실시간 데이터를 활용하여 효율성, 신뢰성, 탄력성을 높이는 더 빠르고 스마트하며 상호 연결된 프로세스가 필요해요.

스펙트럼 파워는 탄력적이고 안정적이며 안전한 그리드 운영을 가능하게 하여 자신 있게 복잡성을 관리할 수 있도록 도와줍니다.변화하는 요구 사항에 따라 원활하게 확장되고 데이터 기반 인텔리전스를 사용하여 유연하고 효율적이며 미래에 대비한 그리드를 지원해요.

스펙트럼 파워는 중요 인프라를 보호하기 위해 다층 보안 조치와 지속적인 유지 관리를 통해 설계상 안전해요.

왜 스펙트럼 파워예요?

전력망의 복잡성을 관리하기 쉽게 만들었대용

사이버 보안 요구 사항과 그리드 운영의 새로운 도전에 앞서 나가기 위해 Spectrum Power는 표준화, 보안 및 라이프사이클 관리에 현대적인 접근 방식을 도입했어요.

신뢰할 수 있는 도메인 전문가들

1,300개 이상의 스펙트럼 전력 제어 센터를 운영하면서 우리는 전력망 관리에 대해 잘 알고 있어요. 현장 수준에서 응용 분야까지, 계획에서 운영, 유지보수까지.

탄력적이고 안정적이었어요

스펙트럼 파워는 탄력적이고 신뢰할 수 있고 안전하도록 설계되었어요.자동 분석과 신뢰할 수 있는 예측으로 정전이 발생하기 전에 예방해요.가장 높은 사이버 보안 표준이 필요한 보호를 제공해요.

확장 가능하고 조정 가능하세요

벤더에 종속되지 않는 Spectrum Power는 기존 및 신규 엔터프라이즈 IT와 상호 운용이 가능하고 Gridscale X와의 완전한 통합을 제공해요. 애자일 제품 개발 및 구현은 변화하는 요구 사항에 대한 적응성을 보장해요.