SAP Garden 하이테크 경기장은 뮌헨 중심에 있어요.
조명, 얼음 온도 조절, 에어컨을 갖춘 아이스하키하고 다른 스포츠를 위한 하이테크 경기장은 에너지 요구량이 특히 높아요.강력하고 효율적이며 지속적으로 사용 가능한 전원 공급 장치로 이를 보장해야 해요.동시에 솔루션은 계획 단계에서나 운영 단계에서나 전체 프로젝트에 매끄럽게 맞아야 해요.이를 위해서는 검증되고 믿을 수 있는 솔루션이 중요해요.
SAP Garden 프로젝트의 중저전압 제품군 전원 공급 장치의 믿을 수 있는 파트너를 선택할 때 우리는 전체 시스템을 작고 일관되게 유지하는 것을 큰 가치로 삼았어요.이미 익숙하고 주저 없이 믿을 수 있는 배전 시스템을 선택하는 것이 특히 중요했어요.그것이 우리가 Siemens의 솔루션을 선택한 이유예요.
뮌헨 올림피아 파크 SAP 가든에 다기능 경기장이 새로 건설되고 있어요. 그곳은 아이스하키 클럽 EHC 레드불 뮌헨의 새 본거지가 될 거예요.면적이 22,000 제곱미터가 넘는 이 경기장은 11,500명 이상의 좌석과 입석 관중을 수용할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 훈련 공간을 수용할 수 있는 다목적 경기장이 될 거예요.120년 이상의 경험을 가진 하이네만은 프로젝트의 전기 기술 확장에 아주 적합해요.인증을 받은 전기 회사로, 단지의 모든 전기 공학 요구 사항에 맞는 혁신적인 솔루션을 구현하고 있어요.

SAP Garden 하이테크 경기장은 뮌헨 중심에 있어요.

전기 엔지니어링 산업 전문 설치업체로서 하이네만은 전체 공장과 전기 시스템의 조립 계획, 설치 및 유지 보수를 담당해요.하이네만은 전기 시스템, IT 시스템, 고전압 및 저전압 전류, TV 전송 기술을 공급하는 것 외에도 화재 경보 및 음성 경보 시스템, 비디오 및 보안 모니터링 시스템, 침입자 경보 시스템, 경찰과 소방서 통제 센터 등 보안 관련 분야도 담당하고 있어요.
하이네만은 검증되고 내구성이 뛰어나고 표준 테스트를 거친 솔루션을 선택해요.여기에는 NXAIR C 중전압 시스템, 시바콘 S8 저전압 배전 보드, 시바콘 8PS 버스바 트렁킹 시스템이 포함돼요.모듈식 시스템이 결합되어 통합 솔루션을 구성해요.계획 단계에서 SIMARIS 소프트웨어 포트폴리오를 사용하면 전원 공급 계획을 나머지 건물 계획 프로세스에 원활하게 적용할 수 있어요.

각각 출력 5MW인 공기 절연 중전압 스위치기어 NXAIR C 2개, 첨단 기술 분야에 대한 높은 수준의 공급 보안과 개인 보호 기능을 제공하며 IEC 62271-200 표준 요구 사항을 충족해요.

모듈식 SIVACON S8 저전압 배전 보드는 컴팩트하고 공간 절약적인 양면 디자인으로 다기능 경기장에 설치돼요.시스템들도 이중으로 구성되어 있어요.

SIVACON 8PS 버스바 트렁킹 시스템은 저전압 분배 보드에서 안정적인 전력 분배를 보장해요.높은 단락 저항과 낮은 화재 부하가 인상적이에요.
SIMARIS 툴 환경은 하이네만의 전기 설계사가 안전하고 효율적인 디지털 솔루션을 구현할 수 있도록 지원해요.SIMARIS 계획 도구는 계획 및 구성의 시간과 비용 절감에 기여할 뿐만 아니라 운영 및 유지 관리의 효율성을 높이는 데도 도움이 돼요.SIMARIS에서 계획대로 BIM 데이터를 추출할 수 있고 구축된 대로 추출할 수 있어요.이는 디지털 시스템 트윈이 디지털 빌딩 트윈에 매끄럽게 통합될 수 있다는 뜻이에요.

기획자, 운영자, 이벤트 주최자, 방문객은 안정적인 전원 공급 장치 솔루션의 혜택을 누릴 수 있어요.소형 부스바 트렁킹 시스템으로 사용 가능한 공간을 효율적으로 사용하여 투자 비용을 절감할 수 있어요.