Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SINAMICS 드라이브용 인증된 사이버 보안

IT와 OT가 융합하면서 사이버 위협도 진화해요.SINAMICS 차세대 드라이브는 현대 네트워크 아키텍처를 위한 통합 보안 기능을 제공해요.SINAMICS 드라이브에 직접 내장된 탄력적이고 미래 지향적인 보안으로 산업 자산을 보호하세요.

사이버 보안에 대한 구조화된 접근법

지속적인 위험 관리 프로세스는 안전한 기계나 플랜트의 기초예요.이 프로세스는 구조가 명확해요.

  • 잠재적 위험 식별 및 분석
  • 적절한 완화 조치를 정의하고 시행하세요
  • 보안 감사를 통해 이러한 조치의 효과를 검증해 보세요.

이러한 조치의 핵심 요소 중 하나는 심층 방어 개념이에요.이 다계층 보안 접근 방식은 조정된 여러 보호 수준을 결합하여 사이버 공격에 대한 포괄적인 보호를 제공해요.현재와 차세대 기계와 플랜트의 보안 아키텍처를 지원하기 위해 SINAMICS 드라이브에는 통합 보안 기능이 포함돼요 보안 수준 기능 2까지 인증을 받았어요 (SL‑C 2), IEC 62443‑4‑2에 준해요.

주요 이점

사용자 관리 및 액세스 제어

통합 사용자 관리 및 액세스 제어 (UMAC) 시스템을 사용하면 누가 어떤 작업을 수행할 수 있는지 정의하여 무단 액세스로부터 드라이브를 안정적으로 보호할 수 있어요.

기본적으로 안전해.

필수 기능만 활성화되고 보안 기본 설정으로 이미 구성되어 있어요.필요한 경우 보안 도우미를 사용하여 이러한 설정을 추가로 조정하거나 강화하여 보안을 더욱 강화할 수 있어요.

무결성 및 정품 확인

이것은 신뢰할 수 없거나 조작된 펌웨어나 데이터가 드라이브에 로드되는 것을 방지해요.

통합 보안 기능 개요

차세대 SINAMICS 드라이브는 드라이브 수명 주기 내내 장치, 데이터, 통신을 보호하도록 설계된 포괄적인 통합 보안 기능을 제공해요.

통합 보안 칩은 개인키를 SINAMICS 드라이브에 직접 저장해

통합 보안 칩

매우 민감한 드라이브 데이터는 통합 보안 칩으로 보호돼요.

백업 및 복원을 통해 SINAMICS 드라이브 데이터를 빠르게 복원할 수 있어요.

백업 및 복원

서비스를 받을 때나 공격 후에 드라이브 구성을 빠르게 복원할 수 있어요.민감한 드라이브 데이터는 백업에 암호화하여 저장할 수 있어요.

통합된 Syslog 프로토콜 지원을 통해 보안 이벤트 전달

보안 이벤트 로그

보안 이벤트는 드라이브에 로컬로 저장하거나 가능한 공격 분석을 위해 syslog 서버로 보낼 수 있어요.

밝은 청록색과 검은색 체크무늬 방패 엠블럼이 둘러싸인 진한 파란색 돋보기 아이콘이에요.

취약성 관리

보안 격차에 대한 투명성 제공: 중대한 취약점에 대한 적극적인 알림을 받고 즉각적인 대응 조치를 취할 수 있어요.

장치들 사이의 보호된 통신

강력하고 보호된 커뮤니케이션

TIA Portal 또는 Web Client와 드라이브 간의 안전한 수직 통신, OPC UA를 통한 IIoT 통신, Syslog를 통한 보안 이벤트 전송을 보장해요.

우리의 개발 프로세스와 보안 기능은 인증을 받았대요.

인증된 보안

저희 제품은 IEC 62443‑4‑1을 기반으로 TÜV SÜD가 독립적으로 인증한 안전한 개발 프로세스에 따라 개발됐어요.통합 보안 기능은 IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2에 따라 UL 솔루션즈의 인증을 받았어요.

SINAMICS 가변 주파수 드라이브 제품군

모든 전력 및 성능 등급용 SINAMICS 드라이브

포괄적인 SINAMICS 포트폴리오를 살펴보고 차세대 애플리케이션에 적합한 드라이브를 찾아보세요.

애플리케이션 예시

SINAMICS 사이버 보안 실제로 통합됐대요

차세대 SINAMICS 가변 주파수 드라이브는 포괄적인 보안 기능을 제공해요.이 페이지는 사용 가능한 사이버 보안 기능과 드라이브에 맞게 최적으로 구성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

실제 사례를 통해 배워보세요.

  • TIA Portal을 통한 보안 UMAC 구현
  • SINAMICS 드라이브에 대한 보호된 웹 서버 액세스
  • 실용적인 구성 가이드 포함해서요
SINAMICS 보안 통합은 사용자 중심 보안 및 데이터 기능을 제공해요.

자주 묻는 질문과 실용 가이드