Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

안전 초저전압 컨버터

다양한 애플리케이션에서 최적의 보호와 성능을 보장하는 안전한 전기 설치를 위한 믿을 수 있는 안전 초저전압 컨버터를 발견해 보세요.

안전하고 효율적인 저전압 시스템

유연하고 안정적인 자동화를 위해 설계된 이 초저전압 시스템은 혁신을 통해 로보틱스, 자동화 기술, 인트라로지스틱스, 도어 컨트롤 애플리케이션의 요구를 충족해요.

SIMOTICS E는 다음을 제공합니다.

  • 작동 시 높은 출력 밀도를 제공하고 수명을 연장하는 브러시리스 DC 모터 컨셉 2개 (내부 및 외부 로터).
  • SIMOTICS E 모터로 구성된 기어박스 솔루션 (유성기어, 각진 기어, 스퍼) 이 완벽하게 조화를 이루는 구동 시스템을 만들어요.

SIDOOR는 다음을 제공합니다.

  • 버튼 하나만 누르면 도어 치수와 무게를 자동으로 정밀하게 보정해요.
  • 맞춤형 개조, 무거운 도어의 모터 보조 이동 및 도어 시스템 데이터 분석.
Sidoor AT40 릴레이 컨트롤이라는 제품이 있는 안전 초저전압 컨버터 홍보 이미지예요.

제품 살펴보기

정밀한 동작과 안정적인 작동을 위한 초저전압 시스템에 대해 알아보세요.

자주 묻는 질문

가능성 살펴보기