Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
Simcenter

기술

다양한 첨단 시뮬레이션 기술을 단일 플랫폼에서 결합해요.

다양한 환경에 시스템 시뮬레이션 모델 배포

Simcenter로 동급 최고의 시뮬레이션 기술을 활용하세요.플랫폼에는 검증된 솔버, 심층 성능 분석 기능, 강력한 개별 파티셔닝과 병렬 처리 기능 등 여러 수치 기능이 있어요.게다가 Simcenter는 실시간 호환 라이브러리가 있고 수많은 모델 단순화 도구로 간소화된 덕분에 루프 내 모델 (MiL), 소프트웨어 인 더 루프 (SiL), 하드웨어 인 더 루프 (HiL) 단계를 모두 처리할 수 있어요.Simcenter 모델을 최소 12개의 실시간 타겟으로 내보낼 수 있어요.

사용자 친화적인 유한 요소 분석 (FEA) /유한 요소법 (FEM) 과 컴퓨터 이용 설계 (CAD) 가져오기 기능과 전산 유체 역학 (CFD) 또는 다물체 시뮬레이션 (MBS) 도구가 있는 많은 전용 인터페이스를 통해 원활한 1D/3D 통합이 보장돼요.Simcenter는 FMI (함수형 목업 인터페이스) 표준의 모든 결합 모드를 지원해요.일반적인 공동 시뮬레이션 인터페이스를 통해 사내 코드 또는 레거시 코드와 맞춤 결합이 가능해요.그리고 궁극적으로, 모델리카 언어의 지원은 최고의 인과 관계 모델링 접근법을 단일 플랫폼 내에서 결합할 수 있다는 주요 이점을 제공해요.

CAE 밸류로 배송 AB

CAE Value AB의 선임 기술 컨설턴트인 에릭 웬데버그와 킴 블라드가 Simcenter Amesim과 Simcenter HEEDS를 사용하여 하이브리드 자동차의 다중 속성 밸런싱을 수행하는 방법을 설명해요.

기술 역량