Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Simcenter 로마이냐고요?

Simcenter RoMAI는 고충실도 시뮬레이션과 복잡한 테스트 데이터를 번개처럼 빠르고 정확한 AI 기반 차수 감소 모델 (ROM) 으로 변환해요.딥 러닝과 동적 시스템 이론을 결합하여 직관적이고 코드가 필요 없는 플랫폼을 통해 CFD, FEA, DEM 등에 걸쳐 실시간 시스템 통찰력을 제공해요.

Simcenter RoMAI는 팀이 확신을 갖고 더 많은 설계를 탐색하고, 더 빠르게 최적화하고, 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 디지털 트윈을 배포할 수 있도록 힘을 실어줘요.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

모든 설계 주기에서 시뮬레이션을 가속화하세요

계산 비용이 많이 드는 CFD, FEA, DEM을 정확한 딥 러닝 서로게이트로 대체하세요.Simcenter RoMAI는 복잡한 시스템을 빠르게 평가하여 훨씬 적은 컴퓨팅 비용으로 더 폭넓은 설계 탐색을 가능하게 해요.

코드 없는 AI 플랫폼으로 더 스마트하게 모델링하세요.

직관적이고 코드가 필요 없는 인터페이스로 엔지니어가 AI 기반 ROM을 교육, 평가 및 배포할 수 있어요. 데이터 과학 전문 지식이 없어도 돼요.모든 시뮬레이션이나 하드웨어 플랫폼에 원활하게 통합하려면 FMI, C 코드 또는 DLL을 통해 내보내세요.

적은 데이터로 정확한 디지털 트윈을 배포하세요.

AI와 동적 시스템 이론을 결합한 Simcenter RoMAI는 작은 데이터세트에서도 높은 정확도의 모델을 제공해요.수십 배 더 빠르게 실행하면서 3D 시뮬레이션 충실도를 유지하는 디지털 트윈을 만들고 배포하세요.

지능형 데이터 준비 및 전처리

Simcenter RoMAI는 원시 시뮬레이션이나 테스트 데이터를 전처리하고 필터링하는 강력한 도구를 제공해요.엔지니어들은 가변 상관 관계를 시각화하고, 이상값을 식별하고, 최적의 모델 품질을 위해 데이터 세트를 정리할 수 있어요.시계열 테스트 데이터로 작업하든 고화질 3D 솔버 출력으로 작업하든, 전처리 파이프라인은 가장 관련성이 높은 신호만 AI 교육 엔진에 공급하여 정확도를 극대화해요.

심센터-로마-기능-지능-데이터-준비-및 전처리-프로모션-640x480

최적의 신경망 아키텍처 자동 탐색

Simcenter RoMAI는 신경망을 통한 정적 및 동적 모델 훈련을 지원해요.사용자는 입력, 출력, 상태 변수를 정의하고 도구는 히든 레이어, 뉴런 수, 트레이닝 에포크 등 최적의 아키텍처를 자동으로 탐색해요.그 결과, 선형 및 비선형 시스템 동작을 캡처하는 정확한 대리 모델이 완성되어 다분야 시뮬레이션 배포가 가능해요.

심센터-로마-기능 자동 탐색-최적-신경망-아키텍처-프로모-640x480

모델 정확도 평가 및 검증

Simcenter RoMAI는 배포 전에 훈련된 ROM을 검증하는 평가 도구를 제공해요.엔지니어들은 표적과 예측 도표, 초평면 시각화, 시간 기반 비교를 사용하여 정확도를 평가해요.이 검증 단계를 통해 ROM이 고화질 시뮬레이션이나 테스트 동작을 충실하게 복제하여 ROM을 시스템 수준 워크플로우나 디지털 트윈에 통합하기 전에 완전한 신뢰성을 확보할 수 있어요.

심센터-로마-능력 모델-정확도-평가-및 검증-프로모션-640x480

FMI 지원 ROM 익스포트 및 디지털 트윈 배포

일단 검증되면 Simcenter RoMAI 모델은 FMI, C 코드 또는 DLL로 내보내서 Simcenter Twin Activate, 타사 플랫폼, IoT 환경 또는 임베디드 하드웨어에 원활하게 통합돼요.배포된 ROM은 기존 시뮬레이션보다 훨씬 빠르게 실행되어 실시간 디지털 트윈 작동, 예측 유지 관리, Hardware-in-the-Loop 테스트, 다분야 최적화가 가능해요.

심센터-로마-기능 레디-롬-익스포트-앤-디지털 트윈 디플로이먼트-프로모션-640x480