CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
램 데이터 | 500 킬로요 | 750 킬로미터요 |
램 프로그램이에요. | 150/200 k | 250/300 k |
리텐티브 메모리 | 20 킬로바이트짜리 | 20 킬로바이트짜리 |
비트 퍼포먼스 | 37초예요 | 37초예요 |
폭 x 높이 x 깊이 (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
통합 DI/DO | 8/6 | 14/10 |
프로피넷/모드버스 TCP | 2 포트 IRT | 2 포트 IRT |
통신 모듈 | 최대 3명이서 | 최대 3명이서 |
총 SM+CM이 있어요. | 최대 6명입니다. | 최대 10대까지 |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
고속 카운터 | 8. | 8. |
총 SB | 최대 1명이세요 | 최대 2명이서 |
포지션 축 일반 (1) | | 4| 10 | 4| 10 |
모션 컨트롤 (MC) | 800 | 800 |
익스텐디드 MC 리소스 (4) | 40 | 40 |
NFC | 맞아요 | 맞아요 |
SIMATIC 메모리 카드 | 선택사항이요 | 선택사항이요 |