Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

페일세이프 SIMATIC ET 200

SIMATIC ET 200 시스템은 모듈식 설계 덕분에 작은 단계로 쉽게 확장할 수 있고 페일 세이프 I/O 모듈로 확장할 수 있어요.프로피넷 및/또는 프로피세이프를 통해 프로피버스를 사용하여 제품을 자동화 시스템에 통합할 수 있어요.IEC 62061부터 SIL 3까지, EN ISO 13849-1까지 PL e까지 인증을 받았어요.

중앙 집중식 또는 분산 설계의 페일 세이프 애플리케이션을 위한 솔루션이에요.

SIMATIC ET 200에서는 다양한 I/O 시스템을 표준 및 페일 세이프 자동화에 사용할 수 있어요. 제어 캐비닛에 있거나 기계에 직접 제어 캐비닛이 없는 솔루션에 사용할 수 있어요.

안전 통합형 SIMATIC ET 200은 페일 세이프 자동화 작업을 위한 포괄적인 솔루션을 제공해요.이 분산형 I/O 시스템은 산업 애플리케이션의 가장 높은 안전 요구 사항을 충족하여 생산성을 높여줘요.안전 기능을 표준 자동화에 직접 통합해서 효율적이고 안전한 운영을 위해 엔지니어링 노력을 줄이고 유연성을 높여줘요.

SIMATIC ET 200 페일 세이프인 이유는 뭐예요?

공장 전체로 확장되는 안전

최소한의 노력으로 최대한의 안전

SIL 3/PL e의 인증된 안전 기능이 표준 자동화에 직접 통합되어 엔지니어링 노력을 줄이고 국제 표준 준수를 보장해요.

유연성 및 확장성

ET 200 시스템의 모듈식 설계로 다양한 애플리케이션에 유연하게 적응하고 필요에 따라 안전 기능을 쉽게 확장할 수 있어 미래 보장형 솔루션을 지원해요.

효율적인 진단 및 유지 관리

포괄적인 진단 기능과 TIA Portal과의 원활한 통합을 통해 장애를 신속하게 감지하고 다운타임을 최소화하여 공장 가용성과 운영 효율성을 크게 높여요.

다른 사람들이 SIMATIC ET 200을 어떻게 사용하는지 알아보세요

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR 그룹 | 터널 및 교통 엔지니어링 스페셜리스트

Dürr 그룹은 Siemens와 협력하여 표준화된 Modbus TCP 통신을 사용하여 간단한 엔지니어링, 명확한 진단, 높은 시스템 가용성에 대한 요구를 해결하고 일관되고 신뢰할 수 있는 솔루션을 달성했어요.

가능성 살펴보기