Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 PM MAINT예요?

계획되지 않은 정전은 시간과 비용을 소모해요.PM‑MAINT의 장점은 바로 이거예요. 예방 및 성능 기반 유지 보수를 통해 유지 관리 비용을 줄이고 시스템 가용성을 높이고 비용이 많이 드는 수리를 피할 수 있어요.각 주문에 필요한 자재와 인력이 특별히 계획되어 있어요.직관적인 인터페이스가 작업 진행 위치를 지원해요.이렇게 하면 유지 관리 중에 자원을 추적할 수 있어요.

이미지는 PM‑MAINT의 계획 주문 보기를 보여줘요.신호등 시스템은 물체의 유지 관리 간격을 표시해요.

사용률 기반 유지 관리

PM-MAINT는 달력뿐만 아니라 실제 부하를 기준으로 유지 관리 계획을 계산해요.검사는 필요할 때만 시작돼요.이것은 자원을 절약하고 공장 가용성을 극대화해요.

HMI 통합

피해 보고서는 HMI에서 공장 운영자가 직접 관리할 수 있어요.유지 관리 정보를 프로세스에 다시 작성하면 기계에서 직접 관련 유지 보수 데이터에 액세스할 수 있어요.

유지 관리 계획 가능하게 만드세요.

모든 것을 추적하세요: 완전한 추적과 신뢰할 수 있는 계획을 위해 예정된 유지 관리, 진행 중인 주문 및 미해결 피드백을 언제든지 볼 수 있어요.

주요 기능

사전 유지 관리 계획

유지 관리 간격은 달력, 운영 또는 이벤트에 따라 자동으로 계산돼요.PM‑MAINT는 실제 작동 시간, 스위칭 주기, 달력 데이터를 사용하여 최적화된 유지 보수 날짜를 주기적으로 결정해요.이렇게 하면 유지 보수를 미리 계획할 수 있어요. 고장이 발생하기 전에 예방할 수 있어요.

계획 주문 보기에는 개체의 유지 관리 간격과 다음 유지 관리의 계산된 날짜가 표시돼요.

자동 주문 생성

반복되는 일상 작업의 경우 PM‑MAINT는 설정된 간격이 만료되거나 프로세스 이벤트가 발생하는 즉시 유지 관리 명령을 자동으로 생성해요.트리거링은 주기적으로, 한 번 또는 결함이나 한계값 위반 같은 프로세스 신호에 의해 일어나요.여전히 완전한 통제권을 가지고 있어요. 주문은 언제든지 수동으로 만들고 조정하고 우선순위를 지정할 수 있어요.

계획, 트리거, 수동 요청을 통한 주문 생성의 개략도예요.

문서 관리

문서, 도면, 지침을 객체, 계획 주문, 알림에 직접 첨부할 수 있어요.따라서 모든 유지 보수 관련 정보를 중앙에서 상황에 맞게 이용할 수 있어요. 유지 보수 담당자는 항상 필요할 때 정확한 문서를 이용할 수 있어요.

이미지는 유지 관리 개체에 연결된 문서 목록을 보여 줘요.

로깅과 추적성

작업 유형, 개체 이름, 주문 번호, 타임스탬프, 사용자 이름을 포함하여 모든 운영 활동이 로그북에 기록돼요.알림, 주문 및 피드백 데이터에 언제든지 액세스할 수 있어요.사용자 지정 가능한 보고서를 보거나 인쇄할 수 있고 수동 개입 없이 자동으로 작업이 생성돼요.

이미지는 계획된 유지 관리 날짜 같은 데이터가 포함된 PM‑MAINT 주문 보고서의 예시예요.

HMI 통합

남은 유지 보수 간격, 전환 주기, 다음 유지 보수까지의 작동 시간을 미리 계산한 날짜와 함께 HMI 변수에 기록하여 기계에 직접 시각화할 수 있어요.운영 인력을 계획에 통합해서 유지보수에서 발생하는 마찰 손실을 줄여요.

WinCC RT는 다음 계획된 유지 관리, 유지 관리 간격, 물체의 작동 시간을 표시해요.

자주 묻는 질문