Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
스타터 키트

SIMATIC S7‑1200 G2

대부분의 애플리케이션에 적합한 선택이에요
현대 기계의 요구 사항을 충족하는 솔루션

  • 성능 및 확장성 향상 — 최대 지원 기기 31대 안에 프로피넷 네트워크 포함 얼룩, 컴퓨팅 파워 증가, 확장 프로그램 및 데이터 메모리, 그리고 전체 너비를 약 25% 줄였어요. 이전 S7-1200 제품군과 비교해서요.
  • 고성능 모션 컨트롤 — 통합 모션 컨트롤 기능; 컨트롤러는 간단하고 조정이 가능해요 축 제어 뿐만 아니라 기본 운동학, 보장 높은 동작 정밀도.
  • 기계 안전 — 통합됐어요 안전 기능 그리고 빌트인 프로피세이프 프로토콜 주파수 변환기와의 통신용 특징 안전 통합됐어요. 지원해요.
  • 고급 진단 — 빌트인 NFC 장치, 진단 및 운영 데이터에 빠르게 액세스할 수 있게 해줘요 안드로이드/iOS 모바일 기기, 다운타임 감소 및 서비스 효율성 향상.

스타터 키트

(카탈로그 번호: PL2:디파-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC 컨트롤러, 통합 14개의 디지털 입력, 10개의 디지털 출력,
300kB 프로그램 메모리 그리고 750kB 데이터 메모리

6ES7822-0AA25-0YA5

7단계 베이직 V21 소프트웨어,
프로그램 개발을 위한 엔지니어링 도구예요. 안전이에요 기능성이에요

가격 (순)

710유로

프로모션은 2026년 9월 30일 또는 재고 소진 시까지 유효해요.

이 정보는 마케팅 목적으로만 사용되며 민법상 제안에 해당하지 않아요.우리는 엄선된 비즈니스 고객에게만 프로모션 제안을 제출할 권리가 있어요.프로모션은 소비자를 겨냥한 게 아니에요.

지멘스 Sp. z o.o., 울.웁니차 11, 03‑821 폴란드 바르샤바 | 전화 +48 22 870 9000 | 바르샤바 수도 지방법원, 국립 법원 등기 제14상업 부서, KRS 0000031854, 주식 자본: PLN 96,831,415.00 | 납세 ID (NIP): 526‑03‑02‑870

제품 레이더

프로덕트 레이더는 제품 검색을 지원하는 지멘스의 공식 도구예요.