Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC RF100C 통신 모듈이에요? RF100C

산업계는 물리적 제품과 디지털 시스템 간의 원활한 통합이 필요해요.기존의 식별은 종종 유연성과 가시성을 제한해요.

SIMATIC RF100C 모듈은 Ident 시스템을 SIMATIC, PC 기반 및 타사 컨트롤러에 간편하고 안정적으로 연결하여 이러한 문제를 해결해요. RF100C고급 진단, 높은 처리량, 멀티 프로토콜 지원을 통해 다양한 산업 요구에 맞는 효율적이고 미래 지향적인 자동화가 가능해요.

쉽고 빠른 통합

SIMATIC RF100C 모듈은 TIA Portal 기술 객체와 웹 기반 관리를 통해 빠른 커미셔닝과 간단한 프로그래밍을 제공해요. RF100C표준 기능 블록을 사용하면 코드 변경 없이 기존 애플리케이션을 즉시 사용할 수 있어요.

고성능 데이터 처리

강력한 CPU를 탑재한 RF100C 모듈은 여러 리더의 병렬 처리, 높은 데이터 처리량, 컨트롤러와 OPC UA를 통한 동시 데이터 처리를 지원해 까다로운 환경에서 빠르고 안정적으로 작동해요.

고급 진단 및 신뢰성

RF100C 모듈은 24시간 상태 점검, 로그북 데이터 및 웹 기반 관리를 제공하여 신속한 장애 분석과 가동 중지 시간 최소화를 통해 시스템 신뢰성을 개선하고 유지 관리 비용을 줄여 줍니다.

추천 기능들

통신 프로토콜 병렬 사용

SIMATIC RF600, RF360R 및 RF1xxc와의 병렬 통신으로 OPC UA를 통해 RFID 데이터를 IT 또는 클라우드 시스템에 안전하게 전송하면서 신뢰할 수 있는 프로피넷 제어가 가능해요. RF600읽기 전용 진단 채널은 제어 프로세스를 보호하고 SCALANCE 보안은 인터페이스를 보호해요.이렇게 하면 기존 PLC 프로그램을 바꾸지 않고도 브라운필드 공장을 현대화할 수 있어요.

트리거하고 신호등 직접 연결

RF186CI 및 RF188CI 모듈을 사용하면 PC 기반 자동화에 IO-Link 장치를 쉽게 통합할 수 있어요.SIMATIC ET200AL DI/DO IO-링크를 연결하면 트리거와 신호등을 통신 모듈에 직접 연결할 수 있어요.디지털 입력과 출력은 진단 및 상태 신호 명령을 지원하여 하드웨어 작업을 줄이고 케이블 연결을 단순화해요.

빠른 데이터 처리

고속 물류에는 빠르고 믿을 수 있는 식별이 필요해요.RF188C 빠른 처리와 최대 4개의 RFID 채널을 사용하면 트레이를 즉시 캡처하고 라우팅할 수 있어요.RF300 리더의 확장된 안테나 필드는 태그를 더 오래 유지하고 RF380R 및 RF360T 덕분에 빠른 데이터 전송이 가능해요.빠른 PROFINET 통신과 결합하면 고속 컨베이어 시스템을 위한 강력하고 비용 효율적인 솔루션을 제공해요.

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

제품 세부 정보

포털을 보세요 | 제품 개요 SIMATIC RF100C RF100C
포털을 보세요
| 애플리케이션 예제 SIMATIC RF100C RF100C
포털을 보세요
| 인증서 SIMATIC RF100C RF100C
포털을 보세요
| 매뉴얼 SIMATIC RF100C RF100C

도구 & 다운로드

PDF | SIMATIC 아이덴트 iPDF 브로셔
PDF
| 스타터 키트 SIMATIC RF128C
PDF
| 자동차 산업의 SIMATIC 아이덴트
TIA 셀렉션 툴
| 제품 구성

지원

온라인 지원 | 모든 제품
온라인 지원
| 기술 포럼
온라인 지원
| 새 지원 요청 만들기

시작하세요

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.