Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC WinCC Unified PC를 사용해요?

SIMATIC WinCC Unified PC는 사실상 무제한의 확장성, 연결성, 강력한 아카이빙을 제공하며 여러 옵션과 유연한 데이터 평가 및 IT 통합을 위한 표준화된 개방형 인터페이스로 보완돼요.일관되고 안전하며 믿을 수 있는 HMI 및 SCADA 시스템 제품이에요

  • 그리고 무제한이에요 번호예요 데이터 포인트,
  • SQL 기반이에요 데이터 아카이빙,
  • a 리던던트 시스템이에요 더 높은 가용성을 위해, 그리고
  • 클라이언트들 무제한이에요 원격 액세스용이에요.

주요 이점

가용성

SIMATIC WinCC Unified PC는 기본적으로 매우 높은 수준의 가용성을 제공해요.WinCC 통합 리던던시 옵션은 무중단 운영을 위해 이중화된 통합 PC 스테이션을 통해 가용성을 더욱 높여줘요.

유연성

자바 스크립트와 자체 애플리케이션을 사용하여 Openness Runtime 인터페이스에 액세스하거나 SIMATIC WinCC Unified PC 런타임에 원활하게 통합된 사용자 정의 웹 컨트롤을 통해 표준 기능을 확장하세요.

통합

WinCC 통합 PC는 통합 플랫폼 역할을 할 수 있어요. 개방적이고 표준화된 OPC UA와 GraphQL 인터페이스를 통해 프로덕션 데이터와 IT 세계를 연결할 수 있어요.

주요 기능

조립 라인 제어-WINCC-통합 태블릿-핸디 카드 컨테이너

무제한 웹 액세스

유지보수가 필요 없는 웹 클라이언트는 웹 브라우저를 통해 직접 원격 접속을 허용해요.통신 프로토콜은 암호화되어 있고 인증서와 함께 무단 액세스로부터 최대한의 보안을 보장해요.플랫폼과 서비스 전반의 통일된 사용성은 조직 내 모든 사용자와 역할의 운영 효율성을 최적화하는 데 도움이 돼요.

윈씨씨 통합 클라이언트 >

확장 가능한 장기 아카이빙

WinCC Unified PC는 내장된 로깅 기능과 뛰어난 사용 편의성으로 추적성을 제공해요.요건과 애플리케이션에 따라 우수 제조 관행 준수를 위해 개별 또는 장기 관련 프로세스 정보 전체를 보관할 수도 있어요.내장된 무손실 압축 방법은 최소한의 메모리 요구 사항으로 최대 성능을 보장해요.

윈씨씨 통합 로깅 >

WinCC 통합 데이터베이스 스토리지 >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon 비주얼 인증

전력, 가스, 미디어 자원의 자동 관리

SIMATIC WinCC Unified ResCon은 전기, 가스, 미디어 같은 자원을 위한 통합 부하 관리 시스템이에요.이 솔루션은 계약상 전력 제한을 모니터링하고, 추세를 계산하고, 부하 피크를 방지하기 위해 소비자, 발전기, 저장 시스템을 자동으로 제어해요.ResCon을 사용하면 효율성 모니터링, 분석, 보고가 가능해 투명성과 비용 절감이 가능해요.

TÜV 인증 에너지 데이터 관리 시스템 — ISO 50001 보고용
인증서 다운로드 >

분산 구성에서의 공동 작업

협업 옵션을 사용하면 TIA Portal에서 HMI 통합 컴포트 패널과 PC 기반 WinCC 통합 스테이션을 효율적으로 연결하여 화면, 알람 및 핵심 성과 지표 (KPI) 의 협업을 할 수 있어요.협업은 런타임에 연결된 스테이션의 KPI와 피연산자를 구성하고 런타임 시 메시지 제어에서 WinCC 통합 스테이션의 메시지를 평가하여 최적화 잠재력을 식별하는 데 도움이 돼요.

윈씨씨 통합 콜라보레이션 >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
스카다

장기 데이터 보관

SIMATIC WinCC Unified Data Hub 애드온은 작업장 데이터의 중앙 및 장기 저장을 위한 완전 통합 솔루션을 사용자에게 제공하며, 대량의 데이터를 장기간 보관할 수 있는 강력한 데이터베이스 옵션을 제공해요.사용자는 기록할 데이터와 저장 기간을 정의할 수 있고 분석과 보고를 위해 데이터를 내보내고 공유할 수 있어요.

SIMATIC WinCC Unified PC 데이터 허브 서버 >

추가 정보 찾기 (PDF) >

SIMATIC WinCC 통합 뉴스

최신 정보를 확인하고 SIMATIC WinCC Unified 최신 소식과 매력적인 스타터 패키지 같은 특별 제안을 받아보세요.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

다른 사람들이 WinCC 통합 PC를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

생산 관리와 MES 시스템 연결하기

텔레트로닉은 격리된 기계 HMI를 중앙 집중식 SCADA 플랫폼으로 대체하여 원활한 MES 통합, 간소화된 생산 관리, 실시간 성능 분석, 운영자 효율성 개선을 가능하게 했어요.

참조 텔레트로닉 회선 개요 대시보드

자주 묻는 질문

사이버 보안 쉴드가 씌워진 공장을 보여주는 도표는 안전한 산업 운영을 나타냅니다.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.