마요르카 회사의 목표는 폐수를 처리하여 최적의 상태로 환경으로 되돌리거나 필요한 경우 다른 용도로 재사용하는 것이었어요.이를 위해서는 폐수 처리 플랜트가 최고 수준의 품질과 효율성으로 운영되어야 해요.기존 제어 시스템과 자동화를 현대화하는 것은 필수였어요.그리고 물론 제어 센터, 네 개의 WWTP, 72개의 펌프장으로 구성된 모든 시설의 모든 목표를 달성하기 위해서예요.의심할 여지 없이 이것은 Siemens에게는 큰 도전이었고 Calvià 2000에게는 180도 턴어라운드였어요.Calvià 2000을 지원하여 문제를 해결할 수 있었던 방법을 한 번 보세요.

엔지니어링 시간을 단축하세요
TIA Portal은 디지털 엔터프라이즈 자동화의 관문이에요.WinCC Unified와 함께 사용하면 Calvià 2000의 엔지니어링 시간을 75% 단축하고 수처리 공정의 에너지 소비를 완전히 투명하게 보여줘요.