Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

리지드 플렉스 PCB 디자인

리지드 플렉스 PCB 설계에는 고유한 스택업 스타일, PCB 굽힘 영역, 비아, 트레이스, 평면 유형과 같은 영역 규칙, 통합된 2D/3D 환경에서의 설계 시각화를 포함한 적층 정의를 지원하여 첫 번째 패스 성공을 보장할 수 있는 정교한 PCB 설계 소프트웨어가 필요해요.

리지드 플렉스 PCB 설계가 뭐예요?

리지드 플렉스 PCB 설계는 단단한 재료와 유연한 재료를 모두 결합한 하이브리드 회로 기판 구성이에요. 구조적 무결성과 전기적 연결성은 유지하면서 기판이 구부러지거나 구부러질 수 있어요.

리지드 플렉스 PCB 설계가 왜 중요해요?

공간 효율성

리지드 플렉스 설계로 3차원 레이아웃이 가능해 기존의 단단한 PCB에 비해 더 작고 공간 효율적인 설계가 가능해요.

무게 감소

리지드 플렉스 PCB는 커넥터하고 케이블이 있는 기존 PCB보다 가볍기 때문에 무게가 중요한 애플리케이션에 적합해요.

디자인 유연성

리지드 플렉스 PCB는 설계 유연성이 뛰어나 엔지니어들이 이전에는 단단한 PCB로는 어렵거나 불가능했던 모양과 구성을 만들 수 있어요.

Xpedition을 사용한 리지드 플렉스 PCB 설계의 주요 특징들

보드 아웃라인 여러 개Xpedition을 사용하면 리지드 플렉스 디자인을 만들려면 보드 아웃라인을 여러 개 그리고 각각에 레이어 스택업을 할당하기만 하면 돼요.각 보드 개요에 이름이 지정되어 있어 윤곽선이 부분적으로 또는 완전히 겹칠 때 쉽게 식별할 수 있어요.

벤딩과 폴딩 플렉스 디자인을 만드는 주요 이유는 구부리거나 접을 수 있게 하기 위해서예요.Xpedition에는 “벤드 영역”이라는 드로우 오브젝트가 포함돼요. 이 오브젝트의 위치는 벤드가 일어나는 위치를 정의합니다.

커브 보드를 따라가는 길 곡선형 플렉스 케이블이 있고 꽉 쥐어도 들어갈 수 있는 신호가 많으면 기판 윤곽의 윤곽을 따라 필요한 모든 신호를 자동으로 삽입할 수 있는 특수 라우팅 알고리즘이 필요해요.Xpedition에서는 모든 커브 트레이스가 트루 아크 프리미티브를 사용해요.

설계 규칙 검사 (DRC) Xpedition은 이것들을 동적으로 생성하고 유지하는 기능과 티어 드롭이 실패하면 보고하는 DRC가 있다는 점에서 독특해요.

신호 및 전력 무결성 분석플렉스 리지드 설계 분석을 위해 Xpedition과 공동 개발한 HyperLynx는 상호 연결이 다양한 적층 시나리오를 통과하는 방식을 이해하고 각 섹션에 적절한 모델링을 적용해요.이 분석을 통해 복잡한 스택업이 포함된 제대로 작동하는 설계를 보장할 수 있어요.

이 주제에 대해 더 자세히 알아봐요

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

저희 블로그에서 리지드 플렉스 PCB 설계에 대해 더 읽어보세요. 리지드 플렉스 PCB 설계 문제 해결에 대한 조언.

리지드 플렉스 PCB 설계에 대해 자주 묻는 질문

리지드 플렉스 PCB 설계 리소스