Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

IT, OT를 위한 산업용 엣지 컴퓨팅 아키텍처

견고한 아키텍처로 공장 인프라를 확장하세요.Siemens Industrial Edge는 OT와 IT를 통합하여 분산 장치를 관리하고, 롤아웃을 자동화하고, 실시간 데이터를 기업 IT에 직접 통합할 수 있는 안전한 도커 기반 플랫폼을 제공해요.디지털 혁신을 촉진하세요.

산업 상호 운용성 및 엔터프라이즈 IT 표준을 위한 모듈식 아키텍처예요


엄격한 만남을 위해서요 엔터프라이즈 IT 표준 그리고 현대적 산업 자동화예요. 요구사항, Siemens Industrial Edge는 컨트롤 플레인과 데이터 플레인을 분리하는 디커플링 아키텍처를 사용해요.이 디자인은 a를 지원해요 보안을 고려한 설계 접근 방식 및 규정 준수 아이스 62443 -4-2 생산 환경의 강력한 보호를 보장하기 위해서요.이 다계층 구조는 원활한 진행을 가능하게 해요 데이터 오케스트레이션 생산 현장부터 기업까지, 유연성을 보장하고 업무 운영 개선을 위해, 데이터에 기반한 의사 결정.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

오픈 아키텍처를 통한 확장 가능한 데이터 처리

현대의 엣지 컴퓨팅은 데이터를 처리하는 것 이상의 역할을 해요. 전체에 분산된 시스템의 수명 주기 관리를 단순화해요. 생산 현장들.Siemens Industrial Edge를 사용하면 기업 IT 팀이 전체 생산 현장에서 보안 패치, 펌웨어 업데이트, 구성을 포함한 배포, 관리 및 운영을 자동화하여 향상 운영 민첩성 그리고 제조 다운타임 감소.플랫폼이 수여됐어요 UL Solutions 스마트 시스템즈 검증 플래티넘 등급 강력한 기능과 보안을 인정해서요.

산업용 엣지 플랫폼 하이라이트

효율적인 생산을 위한 자동화된 라이프사이클 관리

중앙 집중식 아키텍처는 운영 비용을 줄이고 효율성을 높여줘요.자동 소프트웨어 업데이트와 제로 터치 프로비저닝으로 위험을 최소화하고 가용성을 최대화해요. 수동 개입 필요 없어요.

산업용 엣지 배포 관리

Industrial Edge Management는 중앙 집중식 규칙 기반 역할 및 권한 관리를 통해 안전하고 확장 가능한 관리를 제공해요.유연한 사용자 프로비저닝, 상세한 권한 및 감사 로깅은 강력한 보안과 규정 준수를 보장해요.

엔터프라이즈 IT를 위한 개발자 중심 플랫폼

도커 표준 컨테이너를 기반으로 구축된 이 아키텍처는 빠른 앱 개발 및 배포를 위해 모든 프로그래밍 언어를 지원해요.네이티브 도커와 쿠버네티스 기반 관리를 통해 자동화된 오케스트레이션과 CI/CD 워크플로가 가능해요.

유연한 엔터프라이즈 배포 모델

Industrial Edge Management 플랫폼은 기업 IT 전략과 보안 요구에 맞게 조정돼요.

  • IEM 가상 (온프레미스):

    주요 하이퍼바이저에서 가상 어플라이언스로 실행돼요. VM웨어 vSphere, 마이크로소프트 Hyper-V, VM웨어 워크스테이션. 로컬 네트워크 내에서 데이터와 관리를 유지하면서 기존 서버 인프라와 백업 루틴을 활용하여 데이터 주권을 극대화하세요.

  • IEM 프로 (쿠버네티스):

    쿠버네티스 플랫폼의 턴키 관리예요. 구글 쿠버네티스 엔진 (GKE), 아마존 엘라스틱 쿠버네티스 서비스 (EKS), 애저 쿠버네티스 서비스 (AKS) 포함.하드웨어 격리, 고가용성, 향상된 복원력 기능을 제공하여 대규모 디바이스에 최적화됐어요.

  • IEM 클라우드 (SaaS):

    전 세계 분산 사이트를 위한 지멘스 호스팅 솔루션이에요.IT 워크로드를 줄이고, 항상 최신 관리를 보장하고, 글로벌 제조 네트워크를 지원해요.

튼튼하게 즐기세요, 엔터프라이즈급 장치 관리, 중앙 집중식 차량 관리, 모든 산업 자산에 걸친 원격 구성.

운영 민첩성 극대화: 앱, 하드웨어, 산업 보안

유연하게 산업 인텔리전스를 확장하세요 엣지 컴퓨팅 수평 및 수직 확장, 재해 복구, 생산 연속성을 지원해요.보안이 핵심이에요 IEC 62443 규정 준수, 보안 중심 설계, 2027년까지 CRA를 준비할 수 있어요, 그리고 제로 트러스트 아키텍처 RBAC 그리고 MFA와 함께요.중요 인프라는 암호화 업데이트 (SHA-256), 역할 기반 액세스, 무차별 대입 보호, OT/IT 세분화, 자동 보안 감사/컨테이너 스캐닝 같은 기능으로 보호돼요.

완전한 도커 유연성

Python, C++로 마이크로서비스를 배포하거나 Mendix 같은 로우 코드 도구를 사용하세요. 모두 수천 개의 노드에 걸쳐 대규모로 안전하게 격리돼요.오픈 API 지원 (RESTful 통합, GraphQL, Swagger/OpenAPI 문서) 및 마이크로서비스 기반 아키텍처는 빠른 엔터프라이즈 IT 혁신을 가능하게 해요.

도커 아이콘이에요.
시마틱 엣지 앱 대시보드 스크린샷.

생산 최적화를 위한 바로 사용 가능한 앱들

확장 가능한 데이터 관리, Redis를 통한 실시간 스트리밍, 보안 MQTT 등이 포함된 Siemens의 사전 구성된 산업 애플리케이션으로 ROI를 가속화하세요.

하드웨어에 구애받지 않는 생산 현장 통합

개방형 하드웨어로 공급업체 종속을 피하세요. 엣지 런타임은 SIMATIC IPC, IoT/스케일런스 디바이스, SIMATIC HMI 패널, 인증된 타사 하드웨어 및 모든 서버에서 가상 엣지 디바이스로 작동해요.멀티 프로토콜 연결을 사용하여 모든 브라운필드나 그린필드 생산 시스템에 원활하게 통합돼요.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080