Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

개요

패키지 사인오프

어셈블리의 다이 배치당 레이어당 형상을 식별하여 여러 다이와 기판 어셈블리의 설계 검증이에요.DRC와 LVS는 다이 사이의 인터페이스 지오메트리에서 수행되고 여러 프로세스의 다이를 지원해요.

칼리버 3DStack 뉴 프로모션
주요 특징들

파운드리/OSAT 기반 기판 검증

성능과 시장 출시 시간이 잠재적 수익성을 좌우할 때, 물리적 검증에 Calibre NMDRC를 사용하면 성공할 수 있어요.줄어드는 기하학과 복잡한 제조 방법론의 요구를 충족하기 위해 계속 진화하고 있는 칼리버 룰 덱은 필요하기 훨씬 전에 이미 입증돼요.

시프트-레프트 인-디자인 패브리케이션 DRC

차세대 포장 솔루션에는 단일 환경에서 물리적, 전기적, 열적, 제조 성능에 대한 검증된 자동 사인오프가 필요해요. 그래야 디자이너가 효율적이고 반복 가능하며 자동화된 흐름으로 이 모든 프로세스를 관리할 수 있어요.검증에 Calibre와 HyperLynx를 활용하면 디자이너가 최종 승인 전에 문제를 식별하고 해결할 수 있어요.

파운드리/OSAT 규칙 기반 기판 금속 검증

방정식 기반 DRC 기술 (eQDRC) 은 복잡한 설계 및 프로세스 상호 작용의 전체 호스트에 사용자 확장성과 빠른 런타임을 제공합니다. eQDRC는 복잡한 다중 변수 및 맨해튼 외 형상의 정밀하고 정확한 특성화뿐만 아니라 성능 및/또는 제조 가능성에 직접적인 영향을 미치는 2D/3D 상호 작용을 지원해요.

2.5/3D 적층 다이 어셈블리의 사인오프 검증

적층형 다이 어셈블리의 완전한 설계 검증을 제공해요.적층 메모리, 적층 센서 어레이, 인터포저 기반 구조 또는 패키지 수준 RDL 라우팅 같은 어셈블리를 위한 3D 어셈블리 LVS를 제공해요.오류/문제를 설계에 직접 교차 조사하여 즉시 확인할 수 있어요.Xpedition 서브스트레이트 인티그레이터 3D 어셈블리 모델에 의해 구동돼요.

인트라다이 & 인터 다이 기생 추출

Valor 기술과의 통합을 활용하여 설계를 제조 효율로 극대화하세요.아직 유기 기판 설계 단계에 있는 동안 잠재적인 제조 문제를 식별하세요.프로세스를 더 간소화하기 위해 설계 프로세스의 다양한 단계를 정의할 수 있어요. 각 단계마다 해당 단계와 관련된 DFM 검사 목록이 있어요.

패키지 사인오프 리소스

패키지 사인오프 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보기