이노베이터3D IC
최신 반도체 패키징 2.5D 및 3D 기술 플랫폼과 기판을 사용하여 ASIC과 칩렛의 계획 및 이기종 통합을 위한 가장 빠르고 예측 가능한 경로를 제공해요.
모놀리식 스케일링 제한으로 인해 PPA 목표를 달성할 수 있는 이기종 통합인 2.5/3D 멀티 칩렛의 성장이 촉진돼요.우리의 통합 흐름은 FOWLP, 2.5/3D IC 및 기타 새로운 통합 기술의 사인오프를 위한 IC 패키지 프로토타이핑 문제를 해결해요.
IC 패키징 설계 도구는 IC 패키지 어셈블리 프로토타이핑, 계획, 공동 설계 및 기판 레이아웃 구현뿐만 아니라 FOWLP, 2.5/3D 또는 SiP (System-in-Package) 모듈을 사용하여 복잡한 다중 다이 동종 또는 이종 장치를 만들기 위한 완전한 설계 솔루션을 제공해요.
다이/패키지 신호 및 전력 무결성, EM 커플링 및 열 조건 분석.빠르고, 사용하기 쉽고, 정확해요. 이 도구들은 엔지니어링 의도를 완전히 달성할 수 있게 해줘요.
파운드리 및 아웃소싱 기판 조립 및 테스트 (OSAT) 요구 사항을 충족하는 물리적 검증과 사인오프를 통해 성능과 시장 출시 시간 목표를 달성할 수 있어요.