Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

모든 기계 가공 기술을 위한 하나의 CNC 컨셉

대부분의 가공 기술과 핸들링 작업을 위한 일관된 단일 CNC 플랫폼과 사용자 인터페이스로 생산 효율성을 높여주세요.SINUMERIK은 가공, 적층 가공, CNC 로보틱스를 통합해서 투명한 디지털 엔드투엔드 프로세스, 간편한 교육, 작업 준비를 해요.

미래의 기계가공에 적합해요

SINUMERIK은 미래 보장형, 최첨단 제조의 기반이에요.

표준 가공 작업부터 턴-밀/밀-선삭 작업까지, SINUMERIK은 기계, 프로그래밍 스테이션 및 생산 계획에서 일관된 워크플로우를 포함하는 독특한 통합 시스템 패키지를 제공해요.

자유형 표면의 경우 최대 성능과 혁신적인 CNC 기능이 최적화된 절단 시간으로도 최상의 표면 품질을 보장해요.

다축 적층 가공과 CNC 로보틱스는 항상 친숙한 SINUMERIK 사용자 인터페이스로 혁신적이고 지속 가능한 기계 개념과 제조 전략을 가능하게 해요.

그리고: 개방형 아키텍처 덕분에 SINUMERIK은 거의 모든 기술을 구현할 수 있어요. 여러 제조 전략을 사용하는 공작 기계의 멀티태스킹에 이상적이에요!

밀링 머신 공구의 원형 포켓의 턴 밀링

CNC 하나로 모든 가공 기술을 마스터하세요

다양한 기술로 제조를 단순화하세요!

작업 현장에서 산업 제조업체까지: 이제 생산 시설은 운영이나 프로그래밍을 복잡하게 하지 않고도 단일 CNC 시스템으로 핵심 가공 기술 이상으로 기능을 확장할 수 있어요.

오퍼레이터를 여러 기계에 유연하게 배치하세요!

이제 SINUMERIK의 원활한 운영 철학 덕분에 다양한 가공 기술이 적용된 기계에 운영 인력을 유연하게 배치할 수 있어요.

하나를 배우고, 전부 마스터하세요!

SINUMERIK 가공 기술 하나를 배우고 나머지 부분에 동일한 작동 및 프로그래밍 원리를 적용하세요.

터닝, 밀링, 드릴링—핵심 기술들

SINUMERIK Operate 는 통합 턴 밀링과 밀링 터닝을 포함한 모든 핵심 가공 기술에서 일관된 작동과 프로그래밍을 제공해요.

  • DIN/ISO, 사이클, 그래픽 및 잡샵 프로그래밍, 지오메트리 컴퓨터, DXF 리더, 측정 사이클로 사용성을 벤치마킹하세요.
  • 런 마이가상 머신 (Run MyVirtual Machine) 으로 간편하게 작업 준비가 돼요
  • CAD/CAM 통합, 가상 교육 및 고급 요구 사항을 위한 고급 옵션
냉각수 스프레이와 절삭 공구를 사용하여 원통형 금속 가공물을 가공하는 CNC 선반

금형 제작 - 자유형 표면 가공

자유형 표면 가공은 모든 CNC에서 어려운 일이에요.SINUMERIK으로 최고의 계산 성능과 타의 추종을 불허하는 정밀도를 얻을 수 있어요.

  • 지능형 경로 제어하고 적응형 피드 최적화 같은 혁신적인 제어 기능들
  • 지능형 옵션, 예를 들어 MDynamics, 탑 서피스, 탑 스피드
  • 최소 가공 시간으로 우수한 표면 품질을 제공하도록 설계됐어요!
5축 머시닝 센터에서 복잡한 몰드의 황삭 가공

공작 기계 환경에서의 적층 제조

SINUMERIK CNC는 익숙한 작업과 프로그래밍 방법을 사용하면서 다축 적층 가공을 용이하게 해주어 가공 회사들이 미래의 생산 현장으로 나아갈 수 있도록 도와줘요.NX CAD/CAM에서는 적층 공정과 절단 공정이 동일하게 통합되어 독립형 기계 기술로 사용하거나 멀티태스킹 및 복합 기술 시스템에서 사용할 수 있어요.

미래 지향적인 디자인과 3D 프린팅 개체가 특징인 적층 제조 산업 홍보 이미지입니다.

그라인딩의 모든 종류

SINUMERIK은 연삭 어플리케이션을 위한 다양한 온보드 CNC 리소스를 제공해요.핵심 기능들, 이를테면 “진동”, “드레싱”, 그리고 “빨리 지우고 갈 수 있어요”, 그리고 응용 프로그램별 사용자 인터페이스를 만드는 도구도 추가해서 사용자가 최소한의 노력으로 시스템 고장 없이 요구 사항을 빠르게 구현할 수 있도록 도와줘요.

관절 보철물을 연마하는 CNC 공작기계

CNC 로보틱스들

핸들링과 머시닝을 단일 소스로 하는 CNC 로보틱스예요

Sinumerik으로 제어되는 로봇이 핸들링 작업을 자동화하고 가공 작업을 수행해요.표준 SINUMERIK 가공처럼 프로그래밍되고 작동돼요.

Siemens 로고가 새겨진 다축 로봇이 강철 가공물을 가공하고 있어요.

SINUMERIK의 추가 기술들

기본적이고 원활한 시스템의 장점들

SINUMERIK의 개방형 아키텍처와 독특한 기능 덕분에 기계 제작자들은 레이저 절단부터 테이프 레이잉까지 거의 모든 기술을 구현할 수 있어요.OEM은 자체 기능을 통합할 수 있고 단일 소스 자동화 포트폴리오는 엔지니어링, 서비스, 예비 부품을 단순화할 수 있어요.기계는 생산 라인하고 IT 시스템에도 쉽게 통합돼요.

SIMATIC WinCC Unified ResCon 비주얼 인증