Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SINUMERIK CNC 로보틱스예요?

CNC로 제어되는 로보틱스는 자동화로 가는 더 스마트한 길을 열어줘요.SINUMERIK 플랫폼 하나로 엔지니어링 노력을 줄이고 통합을 단순화하며 여러 시스템으로 작업할 때 발생하는 마찰을 없앨 수 있어요.이는 전체 로봇 작업 공간에서 안정적인 인터페이스, 더 쉬운 커미셔닝, 예측 가능한 성능을 의미해요.더 높은 기계 가용성, 더 일관된 품질, 기존 CNC 교육을 받은 전문가들이 쉽게 처리할 수 있는 워크플로우를 제공해요.

SINUMERIK 머신 툴 로봇을 만나봐요​

CNC 로보틱스의 최전선에는 세계에서 가장 정밀한 가공 로봇인 SINUMERIK 공작 기계 로봇 (MTR) 이 서 있어요.MTR은 혁신적인 드라이브 컨셉과 첨단 SINUMERIK 모션 컨트롤을 결합했어요.이 혁신은 강철 가공을 포함한 고강도 어플리케이션을 로봇 셀 내에서 실현할 수 있게 해줘요.

혁신적인 성능

절대 경로 정확도 200% 이상 향상 및 생산성 최대 40% 증대

강성 강화

전체 작업 영역에서 높은 동적 강성을 확보하여 고공정 부하가 발생하는 강철 소재의 까다로운 가공 작업이 가능합니다.

애플리케이션 분야 확장

적층 제조(AMF), 잉크젯 인쇄, 레이저 및 워터젯 절단과 같이 공정 부하가 없는 고정밀 사용 사례에서도 이러한 성과의 이점을 누릴 수 있습니다.

SINUMERIK CNC 로보틱스로 시작하기

SINUMERIK CNC 로보틱스 시스템에는 매끄럽게 작동하는 빌딩 블록이 여러 개 있어요.이 섹션은 전체 시스템을 구성하는 핵심 구성 요소에 대한 개요를 제공해요.이러한 요소들은 경로 제어 동작을 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 완전 통합된 로봇 자동화를 가능하게 해요.

다른 사람들이 런 마이로봇 /다이렉트 컨트롤 어떻게 사용하는지 알아보세요

로벨 레일 오토메이션 GmbH, 독일 | SINUMERIK 머신 툴 로보트 레일 밀링용이에요

CNC 공작 기계 성능과 로봇의 유연성을 결합하여 생산성과 정확성, 공정 안정성을 높여주는 고정밀 로봇 밀링을 통한 자동 레일 스틸 수리.

SINUMERIK CNC 로보틱스로 무엇이 가능한지 살펴보세요.

Select...

Sinumerik으로 제어하는 로봇 운동학으로, 밀링 작업을 기존 CNC 기계처럼 프로그래밍하고 실행할 수 있어요.컨트롤러는 정밀한 경로 정확도, 조정된 다축 보간, 복잡한 기하학에서도 안정적인 성능을 보장해요.

자주 묻는 질문