왜 모듈 타입 패키지 (MTP) 로 모듈러 생산해요?
자급자족하고 공장 테스트를 거친 모듈을 사용한 모듈식 자동화는 수많은 이점을 제공하기 때문이에요. 이를 통해 기업은 더 유연하게 행동하고, 개별 고객의 요구에 더 빠르게 대응하고, 구성 요소와 모듈을 재배열하거나 재구성할 수 있어요.MTP를 사용하면 시스템의 기본 구조를 변경하거나 프로세스를 다시 프로그래밍하거나 드라이버를 설치할 필요 없이 플러그 앤 프로덕션만 하면 돼요.
자급자족하고 공장 테스트를 거친 모듈을 사용한 모듈식 자동화는 수많은 이점을 제공하기 때문이에요. 이를 통해 기업은 더 유연하게 행동하고, 개별 고객의 요구에 더 빠르게 대응하고, 구성 요소와 모듈을 재배열하거나 재구성할 수 있어요.MTP를 사용하면 시스템의 기본 구조를 변경하거나 프로세스를 다시 프로그래밍하거나 드라이버를 설치할 필요 없이 플러그 앤 프로덕션만 하면 돼요.
MTP를 사용하면 모듈식 생산의 시장 출시 시간을 최대 50% 까지 줄일 수 있어요. 조립식 모듈은 프로세스 제어 시스템에 쉽게 통합되고 쉽게 확장할 수 있어 전체 제품 개발 시간을 줄일 수 있어요.
MTP는 프로세스 플랜트 건설에 드는 엔지니어링 노력을 최대 70% 까지 줄여줍니다. 사용자는 독립적으로 개념 증명을 실행하고, 시스템을 프로세스에 맞게 조정하고, 모듈을 다른 PLC, HMI/SCADA 또는 DCS에 연결할 수 있어요.
모듈화하면 유연성이 최대 80% 까지 향상돼요. 모듈식 유닛은 추가 엔지니어링 노력 없이 재사용하거나 간단히 교체할 수 있어요.게다가 MTP를 사용하면 특정 제조사의 기계에 얽매이지 않아도 돼요.
제약 업계는 규정 준수와 관련하여 엄청난 압박을 받고 있어요.정답은 프로세스 모듈이 연결되고 통신하는 방식을 표준화하는 모듈 유형 패키지 (MTP) 예요.