Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

IEC 제어 캐비닛 표준 따라잡으세요

기계의 전기 장비에 대한 IEC 60204-1과 저전압 개폐기 어셈블리에 대한 IEC 61439의 기본 안전 표준은 제어 캐비닛 전기 설계자와 제조업체에 필수예요.우리는 당신이 최신 정보를 얻고 이러한 표준을 충족하는 데 도움이 되는 풍부한 도구를 제공해요.

IEC 60204‑1과 IEC 61439‑1/2의 범위를 이해하세요

기계용 제어 캐비닛을 만들 때는 여러 표준이 적용돼요. 아이스 60204-1 가 적절한 출발점이에요, 하지만 제어 캐비닛 제작자는 제어 패널의 전기 안전도 최대한 보장해야 해요.이것이 우리가 위험 분석을 추천하는 이유예요. 유럽 시장 관련 지침에 따라서도 필요해요.제조업체에서 IEC 60204-1의 적용을 받지 않는다고 생각하는 위험이 더 확인되면, 아이스 61439‑1/2 및 기타 표준을 참조하여 추가 설계 지원을 받을 수 있어요.

독일 DIN과 VDE 전기, 전자, 정보 기술 위원회 (DKE) 성명서를 발표했어요 IEC 60204‑1과 IEC 61439‑1/2의 적용 영역을 식별하는 데 도움이 돼요.

도식적인 산업 시설은 두 가지 관련 표준의 적용 범위를 강조해요. 하나는 설비 내 기계의 전기 장비에 대한 IEC 60204-1이고 저전압 제어 캐비닛과 스위치기어 어셈블리, 특히 스위치보드와 배전 패널에 대한 IEC 61439-1/2예요.
Select...

기계 전기 장비의 안전성이 입증됐어요.

기계의 일부인 컨트롤 패널에 대한 특히 중요한 표준은 기본 안전 표준 IEC 60204-1, “기계류 안전 — 기계의 전기 장비 — 1부: 기계의 전기 장비에 대한 일반 요구 사항”입니다.국제 전기 기술위원회에서 최신 기술을 반영하여 이 표준을 계속 개선하고 있어요.전 세계 많은 나라에서 국가 지침으로 바뀌었어요.

2016년 말에 출판된 IEC 60204 새 버전은 2019년 6월에 출판된 DIN EN 60204-1의 새 버전을 통해 독일에도 적용돼요.

더 알아보기

IEC 60204-1의 적용 범위

  • 전자 장비와 기계용 시스템 사용에 적용돼요
  • 기계에 사용되는 전기 장비와 전력망 사이의 연결 지점에서 시작해요.
  • 정격 전압 최대 1,000V AC 및 1,500V DC인 제어 캐비닛과 관련이 있어요.

안전한 IEC 규격 제어 캐비닛을 디자인하세요

규범 및 법적 체계가 산업 제어 캐비닛 설계 단계에서 중요한 역할을 해요.기술 위험 평가는 필수이고 기술 문서에 포함되어야 해요.저희의 편리한 도구는 이 분야의 작업량을 많이 줄여주고 온도 상승 검증, 단락 검증, 전자기 호환성 평가가 항상 표준을 준수하고 신뢰할 수 있고 매우 효율적이게 해줘요.

기술이 항상 개선되듯이 제어 캐비닛에 관한 관련 표준과 지침도 정기적으로 업데이트될 거예요.IEC 60204‑1 (기계의 전기 장비) 개정판이 2016년 말에 출판됐어요.새 EU 지침이 2016년 말 이전에 국가 법률로 전환됐어요.중요한 새 개발 사항과 그것이 당신의 일상 활동에 미치는 영향에 대해 항상 실시간으로 조언해요.

IEC 문서 요구 사항을 쉽게 충족하세요

위험 분석 및 평가는 적합성 평가 절차의 일부예요.이것이 기계류 지침에 따라 수행되는 위험 분석 및 평가를 대체할 수는 없지만 필수이기도 해요.“합리적으로 예측 가능한” 작동 오류도 고려하고 문서화해야 해요.지침 범위 내에서 위험 분석을 수행하기 위해 유럽 전기 기술 표준화 위원회 (CENELEC) 는 세넬렉 가이드 32 저전압 장비의 안전 관련 위험 평가와 위험 감소를 위한 지원으로.

Electrical Designer 소프트웨어

표준 준수 치수 측정을 위한 엔지니어링 도구요

Electrical Designer는 TIA Selection Tool의 무료 기능으로 IEC 호환 제어 캐비닛을 쉽게 설계하고 치수를 지정할 수 있어요.IEC 60204-1에 따라 개폐기, 보호 장치, 케이블 단면적 및 단락 값을 몇 초 만에 자동으로 계산하고 버튼 하나만 누르면 완전한 표준 준수 문서가 생성돼요.표준 준수는 계산된 것이지 해석되는 게 아니에요.

회로 기판 앞에서 컴퓨터로 작업 중인 인물 사진