기계의 전기 안전 2.0
치수 측정부터 단락 검증까지: 전기 기계 설계를 준수하도록 하는 방법을 알아보세요.단락 내성 능력, 적절한 구성 요소와 케이블 치수, 검증에 대한 요구 사항을 확인해 보세요.
컨트롤 패널 구축에 관한 우리의 광범위한 주제에는 표준, EMC, 난방 및 개조뿐만 아니라도구와 데이터를 포함한 전기 계획에 대한 추가 배경 정보도 들어 있어요.
노력과 비용을 줄이려면 전기 장비 표준화를 사용하세요.저희 솔루션은 공장 운영자와 OEM이 산업 제어판 구축에서 가장 시간이 많이 걸리는 작업을 간소화하는 데 도움이 돼요.
계획과 표준 준수 설계 전반에 걸쳐 통합 도구, 정확한 데이터, 명확한 지침을 사용하여 수동 작업을 최소화하고 오류를 방지하며 제어판 프로젝트를 체계적이고 효율적으로 유지하세요.
IEC, UL, CSA 같은 표준에 대한 깊은 노하우와 웨비나 및 전문가들의 유용한 팁을 활용하여 글로벌 시장을 위한 패널을 구축할 때 시간과 노력을 절약하세요.
강력한 엔지니어링 도구, 탄탄한 전문 지식, 검증된 시간 절약 팁으로 제어 캐비닛 계획을 최적화하세요.프로세스를 간소화하고, 표준 준수 설계를 단순화하고, 수동 작업을 줄여요.이렇게 하면 프로젝트를 더 빠르고 효율적으로 완료하고 계획의 신뢰성을 높이는 데 도움이 돼요.

북미 시장을 위한 경쟁력 있는 컨트롤 패널 구축을 위한 UL 및 CSA 표준, 규정 및 관행.

IEC 규범 및 EU 지침 규정 내 스위치 캐비닛 및 설계의 모든 측면에 대한 전문가 지식

Electrical Designer는 IEC 60204-1을 준수하는 무료 클라우드 기반 도구로서 전기 사전 계획을 더 효율적이고 안정적이며 유연하게 만들어 줘요.

검증이 필수적이고 IEC 61439‑1에서 요구하기 때문에 컨트롤 패널의 온도 상승을 쉽게 최적화하고 계산할 수 있어요.
저희 웨비나에 참여해서 UL 508A를 준수하면서 컨트롤 패널을 설계하고 북미 시장 진출을 확보하는 방법을 배우세요.SCCR, 주 전원 및 제어 회로, 접지 오류 보호 장치 등 실용적인 표준 노하우, 올바른 구성 요소 선택 지침, 효율적인 엔지니어링과 정확한 배선 크기 조정을 위한 실제 적용 사례를 배워보세요.


치수 측정부터 단락 검증까지: 전기 기계 설계를 준수하도록 하는 방법을 알아보세요.단락 내성 능력, 적절한 구성 요소와 케이블 치수, 검증에 대한 요구 사항을 확인해 보세요.

최신 UL508A 개정판과 그것이 산업 제어 패널 엔지니어링에 미치는 영향을 최신 상태로 유지하세요.이 웨비나에서는 전력 및 제어 회로 설계, 부품 사용, 전체 SCCR 결정에 영향을 미치는 주요 변경 사항을 설명해요.