Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
녹색 식물은 밝은 조명이 있는 선적 컨테이너 내부의 수직 컨테이너에서 자랍니다.
인사이트

그린텍은 최신 자동화 기술을 사용합니다.

GreenBox 모바일 수직 농업 솔루션은 최신 자동화 기술을 사용하여 기존 현장 농업에 비해 물과 비료와 CO₂ 배출량을 줄여 기후 조건에 관계없이 어디서나 일년 내내 유기농, 신선한 현지 농산물을 공급합니다.

우리의 고객은 농부가 아니라 현지에서 재배한 신선한 제품을 제공하고자 하는 호텔, 식당 및 슈퍼마켓입니다.
드미트리 리포브스키, CEO, 그린테크
성장에 적합한 기술

자동화 및 운영을 위한 통합 솔루션

Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

현재 GreenTech는 두 가지 유형의 수직 농장을 제공합니다

.

• GreenBox는 표준 40HC 컨테이너에 보관되며 한 달에 최대 3,200두의 양상추를 생산할 수 있습니다.

• Urbinio는 실내용용으로 설계되었으며 기본적으로 GreenBox의 소형 버전이지만 용기는 없습니다.

두 제품 모두 동일한 자동화 솔루션을 사용합니다. 바로 컴팩트한 모델입니다. SIMATIC S7-1200 PLC는 환기, 온도, 조명, pH 및 영양 용액의 전도도를 포함한 수경재배 시스템을 제어합니다.

10인치를 통해 SIMATIC HMI Unified Comfort Panel을 통해 사용자는 농장을 모니터링하고, 개별 매개 변수를 조정하고, 재배 식물에 맞는 프로그램을 선택할 수 있습니다.

농장은 다음을 기반으로 하는 원격 모니터링 및 제어 솔루션에 연결됩니다. SIMATIC WinCC Unified를 사용하면 GreenTech에서 운영할 수 있을 뿐만 아니라 웹 브라우저가 있는 모든 모바일 장치를 통해 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

Souček은 Siemens 솔루션이 제공하는 높은 수준의 통합 덕분에 자동화 및 제어 시스템을 간단하게 구현할 수 있었다고 말합니다.“와 TIA Portal하나의 소프트웨어로 모든 시스템과 기능에 액세스할 수 있어 매우 편리하고 사용하기 쉽습니다.” 라고 그는 덧붙입니다.“특히 마음에 들었던 점은 Siemens 시스템에 대한 훌륭한 문서와 지원이었습니다. 우리가 당면한 문제도 온라인 지원에서 해결책을 찾을 수 있었습니다.”