Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

CIGRE 2026

2026년 8월 23~28일이에요 | 파리 | 프랑스

방문해 주셔서 고마워요.2028년에 봐요.

그리드 혁신을 가속화하는 기술들

전기 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 안전하고 저렴하며 탄력적이고 지속 가능한 에너지에 대한 세계적 요구가 그 어느 때보다 중요해요.인공 지능과 기계 학습이 전례 없는 데이터 센터 확장을 주도하고 있어요. 2030년까지 전력 소비량이 두 배로 증가할 것으로 예상돼요.

이렇게 기하급수적인 수요에 직면하면서 Siemens 제품이 어떻게 고객에게 가치를 더하는지 보여주는 몇 가지 예를 들게요.

  • 그리드 용량 +20%, Gridscale X 사용 시 투자 비용 최대 40% 절감
  • Electrification X 포함 CAPEX 사용 전 가용 그리드 용량 최대 +30%
  • SIPROTEC V 사용 시 수명 주기 20% 절감, 구리 80% 감소, CO₂E 최대 50% 감소
  • 블루 GIS로 입증된 CO₂ 및 자원 감소
  • 유지 비용 최대 70%, 원격 액세스 최대 38% 절감
    러기드컴으로 절약해요

현실 세계와 디지털 세계를 결합하여 용량을 확장하고 인프라를 현대화하고 만족도를 높여 복잡성 증대에도 불구하고 그리드 안정성을 보장해요.

함께 미래를 만들어 나가요. CIGRE에서 함께 해요.

우리의 하이라이트 주제 살펴보기

지금 무료 티켓을 구매하세요

당신의 CIGRE 2026 무료 입장권 | 8월 23일부터 28일까지
1층 부스 A164에서 저희를 방문하세요

보도 자료

진한 파란색 배경 위에 Siemens “X” 그래픽이 겹쳐진 안전모를 쓰고 웃고 있는 에너지 노동자예요.

지멘스 앳 엔릿 유럽, 11월 10일부터 12일까지, 홀 A.A50이에요, 비엔나

AI 기반 그리드가 어떻게 정전을 최대 30% 줄이면서 용량을 최대 30% 더 활용할 수 있는지 알아보세요.