Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services는 시던에서 개조 솔루션의 설계, 제조, 조립 분야에서 20년간 경험을 쌓았어요.
Sidunn은 거의 모든 기존 브랜드와 버전의 LV ACB에 대한 솔루션을 가지고 있어요.
시던은 홀-투-홀 원리로 설계됐어요.다시 말해, 구리 전도체에 홈이 있는 구멍은 없지만 100% 적합한 솔루션이에요.이렇게 하면 달성 가능한 최대 접촉면이 생성돼요.
시던은 전류, 도체 단면적, 단락 저항, 온도 상승과 관련하여 IEC61439 기준에 따라 설계됐어요.각각의 특정 Sidunn 솔루션에 대한 보고서가 제공돼요.
시던을 사용한다는 건
짧은 “다운타임”, 검증된 해결책, 신나는 ACB 부분 교환 가능
투자를 낮추세요!

모션

Service
고객이 Siemens Xcelerator 제품/솔루션을 구현, 통합, 운영 또는 유지 관리할 수 있도록 지원하는 서비스를 제공합니다.

이용 가능한 제품

IEC61439 규격의 지멘스 3WA 회로 차단기를 사용한 시던 개조 솔루션

Santon Circuit Breaker Service B.V.

산톤 시던 개조 솔루션 (IEC61439) 을 사용하면 모든 브랜드의 단종 ACB를 새 ACB로 변경할 수 있어요. 그러면 3WA ACB가 새로운 표준이 될 수 있어요.