Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Santon Circuit Breaker Service B.V. 구동됩니다. Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services는 시던에서 개조 솔루션의 설계, 제조, 조립 분야에서 20년간 경험을 쌓았어요.<br/>Sidunn은 거의 모든 기존 브랜드와 버전의 LV ACB에 대한 솔루션을 가지고 있어요.<br/>시던은 홀-투-홀 원리로 설계됐어요.다시 말해, 구리 전도체에 홈이 있는 구멍은 없지만 100% 적합한 솔루션이에요.이렇게 하면 달성 가능한 최대 접촉면이 생성돼요.<br/>시던은 전류, 도체 단면적, 단락 저항, 온도 상승과 관련하여 IEC61439 기준에 따라 설계됐어요.각각의 특정 Sidunn 솔루션에 대한 보고서가 제공돼요.<br/>시던을 사용한다는 건<br/>짧은 “다운타임”, 검증된 해결책, 신나는 ACB 부분 교환 가능<br/>투자를 낮추세요!<br/>

왜 그럴까요 수명이 다한 ACB마다 Sidunn을 쓰는 새 ACB예요 ?

o Santon Circuit Breaker Services는 시던에서 개조 솔루션의 설계, 제조, 조립 분야에서 20년간 경험을 쌓았어요.
o 시던은 거의 모든 기존 브랜드와 버전의 LV 회로 차단기를 새 ACB에 적용할 수 있는 솔루션을 가지고 있어요.
o 시던은 홀-투-홀 원리로 설계됐어요.다시 말해, 구리 전도체에 홈이 있는 구멍은 없지만 100% 적합한 솔루션이에요.이렇게 하면 달성 가능한 최대 접촉면이 생성돼요.
o 시던은 전류, 도체 단면적, 단락 저항, 온도 상승과 관련하여 IEC61439 기준에 따라 설계됐어요.각각의 특정 Sidunn 솔루션에 대한 보고서가 제공돼요.
o 시던을 사용해서 턴키 솔루션으로 프로젝트를 진행했는데 수명이 다한 회로 차단기를 조정 없이 현장에서 최신 버전으로 전환할 수 있어요.

최종 사용자에게 이것은 다음을 의미해요.
o 짧은 “다운 타임”
o 검증된 솔루션
o 완전히 새 스위치 보드 대신 회로 차단기 부분 교체 가능성
o 투자 감소

지멘스 3WA 탑재 시던 개조 솔루션 (전면 모습)

이점

  • 높은 신뢰성과 향상된 가용성
  • 새 ACB 구현에는 며칠이 아니라 몇 시간이 걸려요.
  • 추가 공간이 거의 필요 없이 모든 개폐기를 빠르게 스마트하게 만들 수 있어요.
  • 지속 가능한 솔루션: 전체 개폐기 대신 ACB만 교체하면 돼요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

프로피넷/ 모드버스 TCP 통신

센트론 3WA ACB (ETU600 일렉트로닉 트립 유닛 포함)