Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
IP 도어 액세스 제어 시스템과 엘리베이터 통신 트렌드를 선도하는 회사를 선택하여 고객에게 미래 지향적인 고품질 솔루션을 제공하세요. 2N은 세계 최초로 LTE와 IP 인터콤을 개발했고 우리 제품은 계속 혁신하고 시장 표준을 밀어붙이고 있어요.하지만 개발이 우리가 추진하는 전부는 아니에요. Axis 가족의 일원이 되면 안정성도 얻어요.우리는 전 세계에 지사를 두고 130개국에 숙련된 유통업체를 둔 국제 기업이에요. 따라서 사전 판매 및 판매 후 지원이 항상 가까이에 있으니 안심하셔도 돼요.
logocmykblack

산업

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

모션

Build
신제품을 개발하여 Siemens Xcelerator 제품/솔루션을 확장 또는 구축하거나 Siemens Xcelerator 제품과 자체 제품을 통합하여 새로운 고객 솔루션을 개발합니다.

이용 가능한 제품

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

2N® 인도어 토크 실내 스테이션의 디자인은 모든 아파트나 가정에 어울릴 거예요.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

이 버전의 2N® 액세스 유닛 M RFID 리더는 13.56메가헤르츠 주파수에서 대부분의 카드를 읽을 수 있어요.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

RJ45 커넥터가 달린 이더넷 케이블을 통해 2N® 액세스 유닛 블루투스를 LAN에 연결할 수 있어요.
실내 전망 검은색

2N Indoor View

2N® 인도어 뷰 실내 스테이션의 주요 특징은 넓은 시야각의 7인치 터치스크린이에요.