Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable 구동됩니다. 2N

IP 도어 액세스 제어 시스템과 엘리베이터 통신 트렌드를 선도하는 회사를 선택하여 고객에게 미래 지향적인 고품질 솔루션을 제공하세요. 2N은 세계 최초로 LTE와 IP 인터콤을 개발했고 우리 제품은 계속 혁신하고 시장 표준을 밀어붙이고 있어요.하지만 개발이 우리가 추진하는 전부는 아니에요. Axis 가족의 일원이 되면 안정성도 얻어요.우리는 전 세계에 지사를 두고 130개국에 숙련된 유통업체를 둔 국제 기업이에요. 따라서 사전 판매 및 판매 후 지원이 항상 가까이에 있으니 안심하셔도 돼요.

왜 그럴까요 2N® 액세스 유닛 M 13.56 메가헤르츠, NFC, IP55?

이 버전의 2N® 액세스 유닛 M RFID 리더는 13.56메가헤르츠 주파수에서 대부분의 카드를 읽을 수 있어요.전통적인 RFID 기술을 선호하는 회사에 적합해요.리더가 NFC 기술을 지원해서 카드를 쓰고 싶지 않은 직원들도 휴대폰으로 액세스할 수 있어요.보안 웹 인터페이스나 2N® 액세스 커맨더 소프트웨어로 원격으로 장치를 관리해요.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

이점

  • 컨트롤러와 리더를 하나로
  • 어떤 환경에서도 강해요
  • 보안 RFID 카드를 읽습니다.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기