항공우주 설계에서 MDO의 역할은 무엇일까요?
MDO(Multidisciplinary Design and Optimization, 다분야 설계 및 최적화)는 우주선 및 항공기 설계의 판도를 바꾸는 접근 방식입니다. 디지털 백본의 단일 정보 소스로 시작하여 모든 설계 팀을 연결한 다음 구성 중심의 다분야 디지털 트윈을 활용합니다. 마지막으로, 업계를 주도하는 시뮬레이션 도구를 통해 설계 성능을 검증하고 더 빠르고 반복적으로 최적화합니다.
우주선 및 항공기 설계의 재구상
항공우주 및 방위 기업이 사이클 타임을 단축하면서 혁신적인 설계를 구현하려면 항공우주 설계 프로세스를 재검토해야 합니다. 다분야 설계 및 최적화 프레임워크는 사일로를 허물고 설계 분야 간의 협업을 강화하여 다음과 같이 성과를 높일 수 있습니다.
35% 연료 효율 향상
항공기 개발 프로세스 간소화로 향상된 항공기 기능에 대한 시장 요구를 충족합니다. (Piper)
90% 인건비 절감
제품 개발 시간을 단축하는 자동화된 항공기 설계 프레임워크를 구축합니다. (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
50% 전체 설계 최적화
설계 프로세스를 자동화하여 해석 시간을 30%~50% 단축합니다. (Northrop Grumman)
항공우주 설계 프로세스 간소화
제품 개발을 간소화하고, 팀 간의 협업을 강화하고, 제조 가능성을 평가하고, 전반적인 설계를 최적화하는 다분야 설계 및 최적화 접근 방식으로 경쟁에서 앞서 나가십시오.
항공우주 설계를 한 단계 끌어올리는 Siemens의 다양한 솔루션을 살펴보십시오.
설계 팀 간에 신뢰할 수 있는 단일 정보 소스를 구축하여 효율적인 협업을 지원합니다. 오늘날의 항공기와 우주선은 점점 더 복잡해지고 있어 팀 간의 효과적인 소통이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 전기, 전자, 기계, 소프트웨어와 같은 다양한 분야 간의 기존 사일로를 허물면 팀이 프로세스 초기에 더 나은 설계 결정을 내릴 수 있습니다.
우주선 및 항공기 설계 전략 최적화
25% 세부적인 구조 설계 시간 단축
설계 팀 간의 협업을 강화하고 빠르게 진행하고 설계 프로세스 초기에 더 상세한 해석을 수행하여 설계 후반에 발생하는 문제를 줄일 수 있습니다. (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
66% 필요한 엔지니어링 인력 감소
항공기 설계의 모든 부분을 파악하고 원활한 엔드 투 엔드 프로세스를 생성하여 더 많은 반복을 수행하는 동시에 제품 개발 시간을 단축합니다. (Bye Aerospace)
30-50% 해석 시간 단축
임무 특성의 균형을 맞추는 설계 및 최적화에 대한 다분야 접근 방식을 통해 우주선 설계를 가속합니다. (Northrop Grumman)
Northrop Grumman

설계 공간 탐색 프로세스를 자동화하여 해석 시간 30%~50% 단축
회사:Northrop Grumman
업종:항공우주 및 방위
위치:버지니아주 폴스처치, United States
Siemens는 이러한 모든 도구를 현재 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼에 통합하여 훌륭한 성과를 거두었습니다. 적절한 설계 해석, 설계를 실행하는 하드웨어와의 긴밀한 연결을 통해 디지털 영역에서 작업하고, 임무 요구사항을 적절하게 해석하고 제어할 수 있다는 것은 상당한 이점입니다.
리소스 라이브러리 살펴보기
항공우주 제품 개발에서 디지털 트랜스포메이션을 수용하여 경쟁력을 강화합니다. 모든 설계 분야를 하나의 공통 환경에서 연결하여 포괄적인 디지털 트윈을 활용하고 설계 혁신을 주도할 수 있습니다. 리소스에서 항공기 및 우주선 설계에 대한 다분야 접근 방식에 대해 자세히 알아보십시오.

자주 묻는 질문
지원 및 문의
질문이나 의견이 있으면 연락해 주십시오. 최선을 다해 도와드리겠습니다.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)