SIPROTEC Process Bus“SIPROTEC 프로세스 버스는 IEC 61850 기술로 전력 시스템에 혁명을 일으켜 효율적이고 안정적이며 유연한 통신을 가능하게 해요.변전소 설계를 간소화하고, 배선을 줄이고, 운영 신뢰성을 향상시키세요.”
DIGSI 5DIGSI 5는 SIPROTEC 5 디바이스용 다용도 엔지니어링 툴이에요.혁신적인 UI, 상황에 맞는 지침, 간단한 USB 연결로 효율적인 파라미터화, 시운전 및 작동이 가능해요.
SIGRA라인 장애를 빠르게 분석하여 다운타임을 줄여요.SIGRA는 보호 장치의 기록을 다양한 보기로 표시하고, 임피던스와 같은 값을 계산하고, 오프라인 장애 위치 파악 기능을 제공하여 회선을 더 빠르게 복원해요.
SIPROTEC 5 Web UI표준 웹 브라우저로 SIPROTEC 5 장치에 액세스하세요.UI는 설정과 로그에 대한 읽기/쓰기 액세스를 제공하여 커미셔닝과 테스트를 간소화합니다.어떤 PC에서든 데이터를 그래픽으로 모니터링해서 전원 공급 장치 가용성을 높여요.
Function Point Manager저희 클라우드 서비스로 중앙에서 관리하고 SICAM & SIPROTEC 장치에 펑션 포인트를 할당하세요.장치 구입 후에도 몇 초 만에 라이센스 파일을 생성하여 기능을 확장해요. 유연성을 극대화하기 위해 장치 구입 후에도 말이죠.
DIGSI 4DIGSI 4는 시프로텍 4 장치의 직관적인 PC 인터페이스예요.할당 매트릭스로 시스템을 구성하고, CFC로 로직을 시각적으로 프로젝션하고, IEC 61850 지원으로 상호 운용성을 보장하세요.
Reydisp ManagerReydisp Manager로 레이롤 7SR 장치를 완벽하게 제어할 수 있어요.이 무료 Windows 제품군으로 7SR1, 7SR2, 7SR5 릴레이의 파라미터 구성, 로직 편집, 펌웨어 업로드, 통신 관리를 할 수 있어요.
Reydisp EvolutionReydisp Evolution으로 레이롤 보호 릴레이를 구성하세요.이 사용자 친화적인 무료 소프트웨어 제품군으로 설정을 편집하고, 결함을 분석하고, 필요에 맞게 언어, IDMT 곡선 및 통신 프로토콜을 사용자 정의할 수 있어요.