Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
진한 파란색 배경 위에 Siemens “X” 그래픽이 겹쳐진 안전모를 쓰고 웃고 있는 에너지 노동자예요.

지멘스 앳 엔릿 유럽, 11월 10일부터 12일까지, 홀 A.A50이에요, 비엔나

AI 기반 그리드가 어떻게 정전을 최대 30% 줄이면서 용량을 최대 30% 더 활용할 수 있는지 알아보세요.

왜 SIPROTEC 프로세스 버스예요?

기존의 변전소는 광범위한 구리 배선과 아날로그 연결에 의존하기 때문에 설치 비용이 많이 들고 유연성이 제한되며 오류 위험이 높아져요.그리드 수요가 증가하고 디지털화가 가속화됨에 따라 유틸리티는 레거시 시스템을 현대적 요구 사항에 맞게 조정하는 데 어려움을 겪고 있어요.디지털 프로세스 버스가 없으면 변전소는 확장성, 유지 관리, 고급 보호 체계 통합에 어려움을 겪어요.SIPROTEC 5 프로세스 버스는 프로세스에 가까운 모든 아날로그 및 디지털 값을 디지털화하여 유연하고 확장 가능하며 미래 지향적인 변전소 자동화를 가능하게 하여 이러한 요구를 해결해요.이 솔루션은 배선을 줄이고 신뢰성을 높이며 신기술의 원활한 통합을 지원하여 효율적이고 안전한 그리드 운영을 보장해요.

주요 이점

비용 절감

구리 케이블 연결이 적고 설치와 시운전이 빨라져요

최적화된 디자인이에요.

거리가 짧고 부담이 적기 때문에 CT 설계가 작아지고 필요한 CT 코어가 적어요.

단순화된 엔지니어링

SV, GOOSE, MMS 구성을 재사용할 수 있는 일반적인 기반 엔지니어링

추천 기능들

특징 & 기능