Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

NOVVA 데이터 센터는 다운타임 제로를 달성해요

다운타임도 없고, 에너지도, 물도 낭비되지 않아요. NOVVA 데이터 센터는 Siemens Desigo PXC 컨트롤러가 제어하는 물 없는 냉각 방식을 채택하여 데이터 센터 가동 시간과 환경을 보호해요.

NOVVA는 혁신적인 컨트롤러를 사용하여 지속 가능성을 높이고 연중무휴 가동 시간을 달성해요

NOVVA Data Centers는 유타, 콜로라도, 네바다에 최첨단 도매 및 멀티테넌트 코로케이션 데이터 센터를 소유하고 운영해요.데이터가 미래라는 철학을 가지고, NOVVA는 데이터 센터가 과거에 갇히지 않도록 노력해요.회사는 사려 깊고 혁신적인 기술 구현을 통해 데이터 센터 산업을 미래로 이끄는 것을 목표로 해요.콜로라도 스프링스에 있는 기존 시설을 인수했을 때 NOVVA는 회사의 매우 공격적인 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 기술을 업그레이드해야 했어요.중요한 단계는 수냉식에서 공랭식으로 마이그레이션하는 것이었어요. 하지만 이번 업그레이드에는 더 정교한 제어 시스템이 필요해요.이를 위해 NOVVA와 제어 파트너인 홀브룩 서비스는 Siemens와 Desigo PXC 컨트롤러를 믿었어요.

가장 큰 보상은 아무것도 걱정할 필요가 없다는 거예요.우리 팀은 필요한 나머지를 얻고 있어요.그들은 자신이 사용하는 장비에 대해 기분이 좋고 자신감이 넘쳐요.모든 게 잘 돼요.
스티븐 보이스, 부사장, 미션 크리티컬, 아니요

현실 세계 사례 연구 보기

데이터센터 애플리케이션에 이상적인 미래에도 사용할 수 있는 컨트롤러예요

데이터 센터에서는 냉각 및 기타 시스템이 연중무휴로 작동해야 해요.다운타임은 중대하고 잠재적으로 비용이 많이 드는 중단이에요. 단 몇 초의 장애에도 수백만 달러의 비용이 들 수 있어요.Desigo PXC 컨트롤러는 NOVVA가 요구한 안정성뿐 아니라 유연성도 제공했어요.수냉식과 공랭식 작업을 모두 제어할 수 있는 기능을 갖춘 Desigo PXC 시스템을 미리 설치한 다음 마이그레이션을 원활하게 처리할 수 있어요.

산업 현장에서 열린 전기 패널 주위에 남자 세 명이 모여 있어요.가운데 하늘색 셔츠 입은 남자가 패널 쪽으로 손짓하면서 다른 두 남자한테 얘기하고 있어요. 한 명은 검은 모자에 하늘색 셔츠 차림이고 다른 한 명은 진한 파란색 셔츠 차림이에요.배경에서 크고 화려한 파이프랑 노란 통이 보여요.

리던던시 및 응답성 향상, 마음의 최대 안정

가동 시간이 중요하기 때문에 데이터 센터의 모든 부분에서 리던던시는 필수예요.여기에는 NOVVA 콜로라도 스프링스 시설에 있는 냉각기 4대와 냉각 플랜트 2개와 관련 냉각탑, 펌프, 팬이 포함돼요.Siemens PXC 컨트롤러는 플랫 아키텍처로 설정되어 이중화가 향상돼요. 한 냉각기에 장애가 발생하면 다른 세 대가 즉시 조정하여 시설을 적절한 온도로 유지하고 과열을 방지할 수 있어요.PXC 설치 후 첫 1년 반 동안 시설 다운타임이 전혀 없었어요.

인포그래픽 다운로드

Siemens PXC 컨트롤러를 사용하면 무엇을 할 수 있을지 상상하고 이전에는 가능하다고 생각했던 것의 한계를 확장할 수 있는 유연성을 가질 수 있어요.
David Carpenter, 컨트롤 매니저, Holbrook Service

Desigo PXC 컨트롤러: 처음부터 끝까지 쉬워요

Desigo PXC 컨트롤러 제품군은 향상된 데이터 처리 능력과 메모리를 제공해요.

NOVVA 데이터 센터에 대해

NOVVA는 유타, 콜로라도, 네바다에 최첨단 홀세일 및 멀티테넌트 코로케이션 데이터 센터를 가진 비상장 기업이에요.확장성이 뛰어나고 특정 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있는 데이터 인프라와 턴키 데이터 센터 솔루션을 제공해요.

NOVVA의 콜로라도 스프링스 데이터 센터도시 최초의 대규모 멀티테넌트 코로케이션 데이터 센터예요.비즈니스와 연결성이 뛰어나고 친환경적인 주변 공기가 풍부해서 68개 면적의 이 캠퍼스는 성장할 여지가 있어요.

  • 사용 가능한 토지: 37 에이커
  • 총 건물 크기: 122,000평방피트 (확장 공간 포함)
  • 전원 가용성: 40MW 용량

콜로라도 스프링스의 변화를 만든 팀들:

  • 스티븐 보이스, 미션 크리티컬, NOVA 데이터 센터 VP
  • 제프 그레이씨, NOVVA 데이터센터 선임 제어 엔지니어
  • 데이비드 카펜터, 홀브룩 서비스 컨트롤 매니저
  • 제품 및 지원: Siemens 스마트 인프라