Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
몬테 로사 헛, 스위스

에너지와 운영 효율성을 새로운 차원으로 끌어올렸죠.

Monte Rosa Hut이 어떻게 극한의 고산 지대에서 혁신적인 Siemens 기술을 통해 탁월한 에너지와 운영 효율성을 달성하는지 알아보세요.

알프스 한복판에 스마트 빌딩 만들기

해발 2,883미터인 Monte Rosa Hut은 발레 알프스의 등산객과 등산객에게 피난처와 숙소를 제공해요.'마운틴 크리스탈'의 반짝이는 외관 뒤에 있는 재생 가능한 에너지원과 지능형 빌딩 기술은 그들의 체류가 쾌적할 뿐만 아니라 가능한 한 효율적이고 지속 가능하도록 해줘요.

그래서 문제점들: 어떻게 하면 손님하고 직원들을 위해 환경에 가장 적게 영향을 미치는 편안한 환경을 만들 수 있을까요?그리고 폭설로 인해 오두막 접근이 더 어려워지는 겨울철에는 어떻게 문제를 해결해요?

답은 두 가지예요. 탄소 발자국을 줄이려면 재생 에너지가 필요하고 어디서나 접근하고 제어할 수 있는 스마트 빌딩이 필요해요.Monte Rosa Hut에서 이것이 통합 건물 관리 시스템인 Desigo CC와 디지털 빌딩 플랫폼인 Building X가 가능하게 해줘요.

주요 사실들

프로젝트 개요

Monte Rosa Hut
  • 에너지 관리자, 운영 관리자, Comfort AI를 사용한 Building X 클라우드 기반 원격 제어 및 모니터링
  • Desigo CC를 통한 로컬 운영 및 모니터링
  • Building X는 모든 시스템과 기기를 연결해요.
  • 84m² 옥상 태양광 패널+전용 구조물에 70m²
  • 60 m² 온수 생성용 태양열 수집기
  • 배터리 에너지 저장
  • 지역 용융수 자원 이용률
  • 백업 전력 및 난방용 미니 CHP 플랜트
  • 난방
  • 열 저장
  • 물 소독
  • 열 회수 환기
  • 폐수 처리
  • 그레이워터 재사용
프로젝트 타임라인

극한 상황에서의 최고 성능

Select...

2010 마일스톤이에요

  • 몬테 로사 헛 (Monte Rosa Hut) 개장
  • PV를 통한 높은 수준의 자율성
  • 네비게이터에서 모든 빌딩 데이터 처리해요
Building X

원격 위치에 쉽게 접근할 수 있어요.

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

2024년부터 개방적이고 유연한 IoT 플랫폼 Building X가 Monte Rosa Hut의 “운영 체제”로 작동해요.필드 디바이스하고 빌딩 관리용 Desigo CC에서 생성된 모든 데이터를 건물 전체를 모니터링하고 제어할 수 있는 앱에서 사용할 수 있게 해줘요.

Building X는 벤더에 구애받지 않는 오픈 플랫폼이에요.바로 사용 가능한 앱을 사용하면 오두막에 물리적으로 접근할 수 없는 가장 혹독한 조건에서도 오두막 운영자는 언제든지 건물 시스템에 액세스할 수 있어요.

X 애플리케이션 구축

Monte Rosa Hut에서 사용한 솔루션들

빌딩 X - 에너지 매니저 앱 아이콘

Energy Manager

에너지 매니저는 Monte Rosa Hut을 가능한 한 지속 가능하게 만드는 가장 중요한 도구예요.15분마다 건물 관리 시스템인 Desigo CC가 오두막에서 클라우드로 데이터를 전송해요.거기서 Energy Manager 앱이 데이터를 분석하고 비효율성을 식별해요.

빌딩 X - 운영 관리자 앱 아이콘

Operations Manager

Operations Manager는 컨트롤러와 게이트웨이의 데이터를 사용하여 Monte Rosa Hut를 원격으로 모니터링하고 문제를 해결해요.이렇게 하면 겨울철에 물리적으로 접근할 수 없는 상황에서도 오두막 운영자가 건물을 계속 운영할 수 있게 돼요.

시작하기