Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

병원 냉방 운영의 혁신

노스사이드 병원 포사이스는 의사 800명과 직원 3,700명을 거느린 389개 병상을 갖춘 병원이에요. 중앙 공장을 이용해 안정적인 냉방을 보장하면서 늘어나는 에너지 수요와 늘어나는 유틸리티 비용의 균형을 맞추면서 24시간 운영돼요.

늘어나는 에너지 수요를 성능 저하 없이 충족해요

노스사이드 병원 포사이스는 연중무휴 의료 시설로서 병원 전체에 안정적인 냉방을 제공하기 위해 중앙 공장을 이용해요.에너지 수요가 여전히 높고 유틸리티 비용이 계속 상승하면서 효율적인 운영을 유지하는 것이 점점 더 어려워졌어요.

동시에 성능 타협은 선택 사항이 아니었어요.중요한 의료 환경에서는 환자 치료를 지원하기 위해 지속적이고 신뢰할 수 있는 운영이 필요한데, 수요가 가장 많은 기간에는 운영 유연성을 위한 공간이 거의 남지 않아요.이러한 문제를 해결하기 위해 병원은 중앙 공장 운영 방식을 최적화하는 데 집중했어요. 즉, 에너지 소비를 줄이고, 운영 비용을 낮추고, 일상 운영에 지장을 주지 않으면서 신뢰성을 유지했어요.

구급차와 의료 종사자, 확대 장비, “24

에너지 사용량 및 운영비 감소

전기 사용량이 21.6% 감소해서 에너지 가격 상승에도 불구하고 연간 유틸리티 비용 절감액이 138,000달러 이상이에요.

중앙 공장 성능 및 효율성 개선됐어요

냉각수 시스템은 이제 냉각기 4개가 아닌 2개만 사용하여 필요한 냉각 조건을 제공하므로 전체 플랜트 효율성이 크게 향상돼요.

신뢰성 및 운영 복원력 향상

리던던시 개선으로 연속 작동이 가능하고 장비 고장이나 예상치 못한 사고 시에도 안정적인 성능을 유지할 수 있어요.

시스템 조정을 통한 성능 향상

병원 건물이 HVAC와 장비 제어 패널에 화살표로 연결되어 있고 아래에 사람이 태블릿을 들고 있어요.

늘어나는 에너지 수요를 충족하고 성과를 개선하기 위해 노스사이드 병원 포사이스는 중앙 공장 운영 방식을 평가했어요.병원은 장비를 교체하는 대신 냉각수 생성 및 분배 방식을 개선하여 기존 인프라의 성능을 극대화하는 데 집중했어요.

주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 두 중앙 공장에 걸쳐 Demand Flow를 구현했어요
  • 펌프에 가변 주파수 드라이브 (VFD) 설치
  • 유량, 압력, 온도, 파워 센서 통합
  • 공장 간 상호운용성 개선이에요

업그레이드된 시스템은 고정된 조건에서 작동하는 대신 실시간 수요에 따라 작동을 계속 조정해요.이러한 역동적인 접근 방식을 통해 병원은 시설 전체의 안정적인 상태를 유지하면서 냉각 요구 사항을 더 효율적으로 충족할 수 있어요. 구현하는 동안 병원 운영에 지장을 주지 않아요.

냉각기가 고장나도 이 프로젝트를 통해 얻은 혜택 덕분에 순조롭게 운영을 유지할 수 있을 거예요.홍수, 화재, 주요 장비 문제, 이 모든 것들이 병원에 치명적일 수 있어요.그래서 중요한 공장 장비에 N+1 용량을 확보하는 것이 많은 의료 기관의 목표예요.이제 Demand Flow로 가능해진 개선을 통해 냉각기 용량을 효과적으로 늘렸어요.
토마스 더블유 도니츠, 시설 운영 시스템 디렉터, 노스사이드 병원

장기적 가치와 미래 대비 제공

운영 개선 외에도 프로젝트는 상당한 재정적 가치를 가져왔어요.절감액은 전망치를 6.5% 상회했고, 유틸리티 인센티브는 애초 기대치를 상회했어요.짧은 투자 회수 기간과 독립적인 타사 검증을 통해 구현 전 솔루션에 대한 확신을 얻었어요.

오늘날 중앙 공장은 변화하는 조건 속에서도 지속적으로 비용을 절감하고 있어요.에너지 비용이 오르고 수요가 증가함에 따라 개선을 통해 초기 프로젝트 범위를 넘어서는 지속적인 효율성 향상이 가능해요.지속적인 시설 확장으로 기존 인프라 내에서 높아지는 수요를 관리할 수 있으면 앞으로 안정적이고 효율적인 운영이 가능해요.

추가 프로젝트 인사이트